CARGADORES DE RUEDAS
Los cargadores de ruedas realizan todo tipo de tareas: cargar, apilar, manipular áridos y mucho más. La línea de cargadores de ruedas Cat® lo hace todo de forma más productiva, cómoda y con menor consumo de combustible. Sea cual sea su objetivo encontrará el modelo perfecto para ayudarle a conseguirlo.
950 GC
El nuevo Cargador de Ruedas 950 GC Cat se diseñó específicamente para realizar todos los trabajos en la obra, desde la manipulación de materiales y la carga de camiones, hasta la construcción general y el apilamiento. El gran rendimiento de la máquina junto con los bajos costos de posesión y operación, hacen que el 950 GC sea la mejor opción para su negocio.
950L
El Cargador de Ruedas 950L que ofrece más potencia, una cabina nueva, una gran eficiencia del combustible y la legendaria durabilidad Cat®, proporciona el rendimiento que usted espera de una máquina Cat. Una transmisión de contraeje de 5 velocidades ofrece cambios más suaves, una aceleración más rápida y velocidades de desplazamiento más altas para aumentar la productividad.
962L
Equipado con tecnologías comprobadas que satisfacen las altas expectativas de confiabilidad, rendimiento y eficiencia de combustible, el Cat 962L ofrece más potencia y una transmisión intermedia de 5 velocidades que proporciona mayor productividad, cambios de marcha más suaves, mayor aceleración y velocidades de desplazamiento más altas.
966
Rendimiento superior y tecnologías fáciles de usar estándar de fábrica, así es como el Cat 966 aumenta la eficiencia del operador y la productividad, además de tener intervalos de servicio prolongados que aumentan el tiempo de actividad y reducen sus costos. Todo ello se traduce en una mayor confiabilidad, durabilidad y versatilidad de una máquina mejor construida para satisfacer sus necesidades.
966 GC
Fácil de mantener y operar, el Cargador de Ruedas 966 GC ofrece un bajo consumo de combustible con un ventilador proporcional a la demanda, un sistema hidráulico con control de detección de carga, controles intuitivos y cucharones de la serie de rendimiento. Esta máquina está construida para ser la máquina adecuada para una amplia gama de aplicaciones. El gran rendimiento de la máquina junto con los bajos costos de posesión y operación hacen que el 966 GC sea la mejor opción para su negocio.
972
El Cat 972 aumenta la eficiencia del operador y la productividad al ofrecer un rendimiento superior y tecnologías sencillas de usar estándar de fábrica. Los intervalos de servicio son prolongados, lo que aumenta el tiempo de actividad al mismo tiempo en que reduce los costos. Es una máquina mejor construida que satisface sus necesidades con mayor confiabilidad, durabilidad y versatilidad.
980
Las tecnologías fáciles de usar que vienen como estándar de fábrica, junto con un rendimiento superior, hacen del Cat 980 un cargador capaz de aumentar la eficiencia del operador y la productividad en el trabajo. Es el modelo ideal para una serie de necesidades, ya que aporta la confiabilidad, la durabilidad y la versatilidad de un producto Cat.
982
El rendimiento superior y las tecnologías estándar de fábrica, fáciles de usar, aumentan la eficiencia del operador y la productividad diaria. Si eso es lo que busca, lo encontrará en el Cat 982 que está construido para satisfacer las diferentes necesidades con la confiabilidad, la durabilidad y la versatilidad que sólo un Cat puede ofrecer.
MÁS INFORMACIÓN
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS
Para llevar su operación al siguiente nivel, necesita apoyo en la combinación correcta. La tecnología y los servicios Cat brindan soluciones flexibles para sus máquinas, para que pueda hacer mejor su trabajo de hoy y construir un mundo mejor en el mañana.
FINANCIACIÓN
El flujo de caja, el rápido retorno de la inversión y el equilibrio entre ser dueño o arrendar son esenciales para el éxito de su negocio. Su revendedor Cat y Cat Financial pueden ayudarle a tomar las decisiones más rentables.