Potencia y precisión para todos los trabajos

Cargadores de ruedas medianos 966

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia del motor a 1.600 rpm (ISO 14396:2002)
321 hp
239 kW
Peso en orden de trabajo
51124 lb
23196 kg
Potencia del motor a 1.600 rpm (ISO 14396:2002)
325 hp (métrico)
325 hp (métrico)

Descripción general

Potencia y precisión para todos los trabajos

El Cargador de Ruedas Cat® 966 está diseñado para una productividad implacable en los entornos más hostiles, desde canteras escarpadas hasta exigentes obras de construcción y minería. Sus sistemas inteligentes y su construcción duradera le permiten seguir trabajando con menos interrupciones, mientras que las funciones centradas en el operador mejoran la seguridad y el control. Cuando el trabajo se pone difícil, el 966 es más resistente y está listo para superar cualquier carga en todas las jornadas.

Beneficios

Excelente productividad

El rendimiento mejorado comienza con el bloqueo automático del diferencial* y el suave acoplamiento del neutralizador. El código QR a bordo** permite acceder de forma instantánea a videos de capacitación y guías de funciones, mientras que las alertas del monitor en la cabina ayudan a mantener el mantenimiento al día. Configuraciones versátiles, lo que incluye el control remoto, para cualquier tarea.

* Cuando aplica
** Modelo 966 (14C) en comparación con el modelo 966 (14B)

Operación eficiente

Los servicios remotos mejorados mantienen la máquina siempre actualizada y minimizan el tiempo de solución de problemas. El monitoreo de los neumáticos garantiza una operación fluida y rentable. La versión actualizada de Cat Advanced Payload mejora la eficiencia en el sitio de trabajo. 

Mejor seguridad

Los sistemas de visión de Cat Detect mejoran la visibilidad y la gestión de riesgos, y son compatibles con la integración de funciones de detección de personas y objetos. Permite activar las alertas de colisiones en la cabina y para los peatones, así como el frenado automático de emergencia. Con una suscripción a Visionlink™, los sucesos relacionados con la seguridad se informan directamente a la oficina administrativa. El control remoto Cat Command permite, a los operadores, trabajar de forma segura a distancia.

Especificaciones del producto para 966

Potencia del motor a 1.600 rpm (ISO 14396:2002) 321 hp 239 kW
Potencia del motor a 1.600 rpm (ISO 14396:2002) 325 hp (métrico) 325 hp (métrico)
Modelo de motor Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Potencia bruta a 1.600 rpm (SAE J1995:2014) 325 hp 242 kW
Potencia bruta a 1.600 rpm (SAE J1995:2014) 329 hp (métrico) 329 hp (métrico)
Potencia neta a 1.600 rpm (ISO 9249:2007, SAE J1349:2011) 303 hp 226 kW
Potencia neta a 1.600 rpm (ISO 9249:2007, SAE J1349:2011) 307 hp (métrico) 307 hp (métrico)
Par del motor a 1.200 rpm: ISO 14396:2002 1313 lbf·pie 1781 N·m
Par bruto a 1.200 rpm: SAE J1995:2014 1327 lbf·pie 1799 kW
Par neto a 1.200 rpm (ISO 9249:2007, SAE J1349:2011) 1255 lbf·pie 1702 N·m
Cilindrada 567.5 pulg³ 9.3 L
Emisiones Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la UE y Stage III de China para uso fuera de la carretera. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la UE y Stage III de China para uso fuera de la carretera.
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y silenciador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y silenciador.
Nota (2) ¹Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta: • Un 100 % biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* • Un 100 % de combustibles diésel renovables, como HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales. ¹Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta: • Un 100 % biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* • Un 100 % de combustibles diésel renovables, como HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales.
Cilindrada 9,3 L 9,3 L
Par bruto a 1.200 rpm – SAE J1995:2014 1327 lb/pie 1799 N·m
Nota (3) Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta: • Un 100 % biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* • Un 100 % de combustibles diésel renovables, como HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta: • Un 100 % biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* • Un 100 % de combustibles diésel renovables, como HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat.
Par del motor a 1.200 rpm – ISO 14396:2002 1313 lb/pie 1781 N·m
Peso en orden de trabajo 51124 lb 23196 kg
Nota Peso basado en una configuración de la máquina con neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJT L3, tanques de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, control de amortiguación, guardabarros para carretera, Product Link™, diferencial manual delantero/ejes traseros abiertos, protector del tren de fuerza, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,5 yd³) con BOCE. Peso basado en una configuración de la máquina con neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJT L3, tanques de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, control de amortiguación, guardabarros para carretera, Product Link™, diferencial manual delantero/ejes traseros abiertos, protector del tren de fuerza, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,5 yd³) con BOCE.
Avance: 1 4.2 milla/h 6.7 km/h
Avance: 2 8.4 milla/h 13.5 km/h
Avance: 3 15 milla/h 24.2 km/h
Avance: 4 24.5 milla/h 39.5 km/h
Retroceso: 1 4.5 milla/h 7.3 km/h
Retroceso: 2 9.2 milla/h 14.8 km/h
Retroceso: 3 16.5 milla/h 26.6 km/h
Retroceso: 4 24.5 milla/h 39.5 km/h
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con radio de rodadura de 849 mm (33"). Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con radio de rodadura de 849 mm (33").
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008 109 dB(A) 109 dB(A)
Nivel de presión acústica para el operador: ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008² 108 dB(A) 108 dB(A)
Nota (1) ¹Incluidos los países que adoptan las directivas de la Unión Europea y el Reino Unido. ¹Incluidos los países que adoptan las directivas de la Unión Europea y el Reino Unido.
Nota (2) ²Nivel de potencia acústica exterior: Directiva de la Unión Europea 2000/14/EC y la Norma Acústica del Reino Unido 2001 No. 1701 ²Nivel de potencia acústica exterior: Directiva de la Unión Europea 2000/14/EC y la Norma Acústica del Reino Unido 2001 No. 1701
Nota: Con el ventilador de enfriamiento a la máxima velocidad Distancia de 15 m (49,2') avanzando en segunda marcha. Distancia de 15 m (49,2') avanzando en segunda marcha.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global de 1.430), el sistema contiene 1,600 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,522 tons EE.UU.). - Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global de 0,501), el sistema contiene 1,389 kg (3,1 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 0,001 toneladas métricas (1,10 tons EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global de 1.430), el sistema contiene 1,600 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,522 tons EE.UU.). - Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global de 0,501), el sistema contiene 1,389 kg (3,1 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 0,001 toneladas métricas (1,10 tons EE.UU.).
Carga de equilibrio estático: giro pleno de 37° 32727 lb 14849 kg
Carga de equilibrio estático: giro máximo de 37°, sin deflexión del neumático 35224 lb 15981 kg
Fuerza de desprendimiento 38999 lbf 174 kN
Nota (1) Para una configuración de máquina como se define en "Peso". Para una configuración de máquina como se define en "Peso".
Nota (2) Cumplimiento total de la norma ISO14397-1:2007, secciones 1 a 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas. Cumplimiento total de la norma ISO14397-1:2007, secciones 1 a 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas.
Tanque de combustible 80.1 gal (EE.UU.) 303 L
Sistema de enfriamiento 17.4 gal (EE.UU.) 66 L
Cárter 6.1 gal (EE.UU.) 23 L
Transmisión 15.5 gal (EE.UU.) 58.5 L
Diferencial: mandos finales: delanteros 15.1 gal (EE.UU.) 57 L
Diferencial: mandos finales: traseros 15.1 gal (EE.UU.) 57 L
Tanque hidráulico 30.1 gal (EE.UU.) 114 L
Sistema del implemento: rendimiento máximo de la bomba a 2,275 rpm 99 gal EE.UU./min 373 L/min
Sistema del implemento: presión de operación máxima 4496 lb/pulg² 31000 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico: total 10.1 s 10.1 s
Tiempo de ciclo hidráulico: total 10,1 segundos 10,1 segundos
Altura: parte superior del capó 9.42 pies 2850 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.83 pies 3593 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.33 pies 424 mm
Distancia entre ejes 11.67 pies 3550 mm
Longitud total sin cucharón 24.33 pies 7399 mm
Altura del pasador de articulación en altura de acarreo 2 pies 635 mm
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 13.92 pies 4245 mm
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 12.08 pies 3687 mm
Inclinación hacia atrás: levantamiento máximo 62 ° 62 °
Inclinación hacia atrás: altura de acarreo 50 ° 50 °
Ancho máximo sobre los neumáticos (con carga) 9.92 pies 3012 mm
Ancho de la banda de rodadura 7.25 pies 2230 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,5 yd³) con BOCE y neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJT L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,5 yd³) con BOCE y neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJT L3.
Inclinación hacia atrás en el suelo 40° 40°
Inclinación hacia atrás: levantamiento máximo 62° 62°
Inclinación hacia atrás: altura de acarreo 50° 50°
Altura: parte superior del capó 9.42 pies 2850 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.83 pies 3593 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.33 pies 424 mm
Distancia entre ejes 11.67 pies 3550 mm
Longitud total sin cucharón 26.5 pies 8069 mm
Altura del pasador de articulación en altura de acarreo 2.5 pies 782 mm
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 15.75 pies 4804 mm
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 13.67 pies 4183 mm
Inclinación hacia atrás: levantamiento máximo 71 ° 71 °
Inclinación hacia atrás: altura de acarreo 49 ° 49 °
Ancho máximo sobre los neumáticos (con carga) 9.92 pies 3012 mm
Ancho de la banda de rodadura 7.25 pies 2230 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,5 yd³) con BOCE y neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJT L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,5 yd³) con BOCE y neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJT L3.
Inclinación hacia atrás en el suelo 37° 37°
Inclinación hacia atrás: altura de acarreo 49° 49°
Inclinación hacia atrás: levantamiento máximo 71° 71°

966 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cabina presurizada e insonorizada
  • Controles de implementos EH y freno de estacionamiento
  • Volante de dirección HMU
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Pantalla táctil
  • Teclado con botones programables
  • Aire acondicionado, calentador, desempañador (temperatura automática y ventilador)
  • Visera frontal retráctil
  • Ventanas frontales laminadas

TREN DE FUERZA

  • Motor Cat® C9.3B
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Separador de agua y combustible y filtro de combustible secundario
  • Antefiltro de aire del motor
  • Ejes diferenciales abiertos/abiertos
  • Ejes, bloqueo del diferencial del eje delantero
  • Servotransmisión planetaria automática
  • Convertidor de par con traba
  • Frenos de servicio hidráulicos con discos sumergidos en aceite completamente cerrados e indicadores de desgaste
  • Sistema de frenos integrado (IBS)
  • Freno de estacionamiento de accionamiento con resorte y liberación a presión con disco de calibre en los ejes delanteros
  • Neutralizador del pedal de freno con función de desaceleración

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema de arranque y carga (24V)
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Luces halógenas, 4 luces de trabajo, 2 luces en torres delanteras, 2 luces de visión trasera

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema del implemento con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Sistema de dirección con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Válvulas de muestreo de aceite y mangueras Cat XT

VARILLAJE

  • Barra en Z de levantamiento estándar
  • Desconexiones: levantamiento e inclinación

SISTEMA MONITOR

  • Tablero delantero con indicadores analógicos, pantalla LCD y luces de advertencia
  • Monitor de pantalla táctil principal (Cat Payload, pantallas cuádruples, mensajes y ajustes de la máquina)
  • Recordatorios de mantenimiento

TECNOLOGÍAS A BORDO

  • Autocarga con ajuste automático de neumáticos
  • Identificación del operador y seguridad de la máquina
  • Perfiles de aplicación
  • Ayudas para el trabajo
  • Ayuda de controles y eOMM
  • Cat Payload
  • Información sobre las características clave
  • Widget de visualización del cucharón de carga
  • Remote Flash

SEGURIDAD

  • Recordatorio del cinturón de seguridad
  • Cinturón de seguridad de dos puntos
  • Cámara de visión trasera
  • Plataforma de limpieza de ventanas delantera

966 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Puerta con sistema de apertura remoto
  • Apoyapiés
  • Palanca universal de dirección
  • Palanca universal del implemento (solo para modelos 2V y 3V)
  • Radio de entretenimiento (FM, AM, USB, BT)
  • Radio de entretenimiento (DAB+)
  • Listo para la instalación de radio CB
  • Asiento de gamuza o tela con suspensión neumática y calefacción
  • Asiento de cuero o tela con suspensión neumática, calefacción o ventilación
  • Espejos con calefacción
  • Visera trasera retráctil
  • Ventanas delanteras de servicio pesado
  • Protector completo de la ventana de la cabina

TREN DE FUERZA

  • Antefiltro de aire de la turbina
  • Radiador para gran cantidad de residuos
  • Ventilador de enfriamiento reversible
  • Ejes, bloqueos automáticos del diferencial de los ejes delanteros y traseros
  • Ejes con bloqueo delantero manual
  • Ejes, drenajes ecológicos, listo para AOC y sellos para temperaturas extremas
  • Enfriador de aceite de los ejes

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Arranque en frío de 120 V o 240 V
  • Luces: circulación por carretera con señales de giro
  • Luces LED

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Acumuladores dobles del control de amortiguación
  • Funciones auxiliares de 3ª y 4ª con control de amortiguación
  • Control de acoplador rápido

VARILLAJE

  • Barra en Z de levantamiento alto

SISTEMA MONITOR

  • Monitor de presión de los neumáticos

TECNOLOGÍAS A BORDO

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload para uso comercial (disponible en Europa y Australia. Las certificaciones de cada país varían. Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor Cat).
  • Impresora Cat Payload con ticket electrónico

SEGURIDAD

  • Cinturón de seguridad de cuatro puntos (kit)
  • Cámara dedicada de visión trasera
  • Visión periférica dedicada
  • Plataforma de limpieza de ventanas delantera
  • Sistema de advertencia de colisiones
  • Sistema de mitigación de colisiones
  • Luces estroboscópicas de retroceso (no compatibles con configuraciones para carretera)
  • Baliza de advertencia
  • Sistema de dirección secundaria, eléctrica (estándar donde sea obligatorio)
  • Calzos para ruedas
  • Control remoto

EQUIPOS ADICIONALES

  • Sistema de lubricación automática Cat
  • Extensiones de guardabarros o guardabarros para carretera
  • Protecciones: tren de fuerza, cárter, vidrios de ventana, cilindros, parte posterior
  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Sistema de cambio rápido de aceite
  • Acceso trasero a la cabina
  • GET de cuchilla con una única vida útil
  • Caja de herramientas

CONFIGURACIONES ESPECIALES

  • Manipulador de áridos
  • Desperdicios e industrial
  • Explotación forestal
  • Resistencia a la corrosión

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El sistema de detección trasera de objetos para los cargadores de ruedas es un sistema de dos partes que ofrece un mejor reconocimiento de los puntos ciegos. Un radar ofrece alertas visuales y auditivas cuando los objetos entran en una zona de proximidad segura. Al mismo tiempo, una cámara permite al operador ver qué hay detrás de la máquina cuando se desplaza en reversa.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 966 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

966

966

966

966

966

966

966
966
966
966
966
966

Explorar las ofertas vigentes para  966

Ver más ofertas