Descripción general
Use los adaptadores del acoplador para conectar interfaces de minicargadores Cat®.
Especificaciones principales
Use los adaptadores del acoplador para conectar interfaces de minicargadores Cat®.
Se muestran 1-6 de 7
| Peso | 262.3 lb 119 kg |
| Ancho | 44.3 pulg 1125 mm |
| Longitud total | 18.7 pulg 476 mm |
| Altura total | 21.9 pulg 557 mm |
| Diámetro del pasador | 1.8 pulg 45 mm |
| de 7 a 9 toneladas | Clase de excavadora Clase de excavadora |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
| Tipo de acoplador | Se adapta al acoplador del minicargador Se adapta al acoplador del minicargador |
| Sistema hidráulico necesario | Ninguno Ninguno |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha