Adaptador de minicargador a pasador horizontal

Adaptadores Adaptador de minicargador a pasador horizontal

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Peso
143.3 lb
65 kg
Ancho
12.8 pulg
324 mm
Longitud total
44.3 pulg
1125 mm

Descripción general

Use los adaptadores del acoplador para conectar interfaces de minicargadores Cat®.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Cat

Aplicación

Permite el uso de accesorios de minicargadores en cargadores de ruedas compactos equipados con un acoplador ISO.
Cat

Flexibilidad

Permite usar una amplia gama de accesorios del minicargador con cambios menores en la capacidad de levantamiento hidráulico.
Cat

Topes de protección

Los topes protectores de inclinación hacia atrás permiten usan accesorios más grandes.
Cat

Robusto, duradero y simple

Se utilizan cuatro pernos estándar para trabar la interfaz del acoplador del minicargador al accesorio. Está diseñado para fijarse a la herramienta del minicargador. Esto permite que la interfaz del acoplador ISO en la máquina se cambie de una herramienta a otra.

Especificaciones del producto para Adaptador de minicargador a pasador horizontal

Peso 143.3 lb 65 kg
Ancho 12.8 pulg 324 mm
Longitud total 44.3 pulg 1125 mm
Altura total 20.6 pulg 523 mm
Tipo de interfaz Acoplador ISO Acoplador ISO
Tipo de acoplador Se adapta al acoplador del minicargador Se adapta al acoplador del minicargador
Sistema hidráulico necesario Ninguno Ninguno

Vea cómo Adaptador de minicargador a pasador horizontal se compara otros productos consultados con frecuencia.