Desbrozadora Forestal Estándar HM5515

Desbrozadoras Desbrozadora Forestal Estándar HM5515

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Motor
Motor de pistones hidráulico de par variable
Motor de pistones hidráulico de par variable
Ancho total
78 pulg
1984 mm
Método del mando
Correa Poly Chain
Correa Poly Chain

Descripción general

Las desbrozadoras forestales Cat® cuentan con características líderes de la industria que le aseguran que obtendrá la mejor productividad de una desbrozadora para excavadoras con ruedas y con cadenas, al mismo tiempo que mantiene la seguridad de su entorno de trabajo y equipo.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Rendimiento fiable

Rendimiento fiable

  • Corta árboles de 152 mm (6") hasta 407 mm (16") de diámetro.
  • Dos tipos de rotor:
    • Estándar: rotor con dientes solamente
    • Limitador de agarre: rotor con dientes separados por costillas para ayudar a impedir el calado del rotor y que genera materiales más finamente triturados.
  • El motor de pistón hidráulico de par variable permite alternar entre velocidad alta y par bajo, y velocidad baja y par alto. Así, obtendrá velocidad cuando la necesita y potencia cuando se requiere.
  • Los soportes permiten que las desbrozadoras se puedan montar en varias excavadoras dentro de cada clase de tamaño.
  • El diseño de dientes escalonados reduce el calado y el atascamiento.
  • Las opciones de dientes de la desbrozadora varían según la aplicación y la preferencia del tamaño final del material:
    • Estándar: es la opción más utilizada. Se obtiene un producto final bastante fino y se utiliza donde la cantidad de roca es mínima y se requiere durabilidad.
    • Trituración de rocas: se obtiene un producto final más grande, pero puede funcionar en sitios en los que hay rocas.
    • Limitador de agarre: el producto final es muy fino gracias al filo agresivo de la cuchilla con los limitadores y las contracuchillas. Se utiliza en sitios con una mínima cantidad de rocas y grandes cantidades de madera en pie.
  • Las contracuchillas endurecidas reducen el tamaño del material final y aumentan la tasa de compostaje.
Fácil mantenimiento

Fácil mantenimiento

  • Acceda rápida y fácilmente a los componentes internos gracias a los paneles de servicio sujetados con pernos.
  • La transmisión impulsada por una correa Poly Chain elimina el deslizamiento en el arranque y reduce los costos de mantenimiento.
  • El motor está integrado en el bastidor para protegerlo del polvo, los daños y los impactos ocasionados por la caída de escombros.
  • Garantice la seguridad del panel de servicio con los pernos de acceso empotrados en el panel y protegidos de los escombros.
  • Vuelva a trabajar más rápido con las piezas de desgaste reemplazables en el campo.
La seguridad es una prioridad

La seguridad es una prioridad

  • La puerta de desbrozado hidráulica mantiene la seguridad del entorno de trabajo y del equipo, ya que dispersa los materiales según la aplicación y el área circundante.
  • La operación de la puerta de desbrozado se controla mediante una válvula de reparto eléctrica o kits hidráulicos de presión media desde la cabina.
    • Puerta cerrada: limpieza de áreas de prioridad de paso, cerca de líneas eléctricas y tuberías, y mantenimiento de banquinas.
    • Puerta abierta: control de vegetación, limpieza del sitio de trabajo, remoción de material forestal combustible y cortafuegos
  • La válvula de control de flujo protege el motor del flujo excesivo.
  • Los puntos de engrase primarios a nivel del suelo mantienen su seguridad mientras realiza las tareas diarias de mantenimiento.
  • Las zapatas deslizantes empernadas reemplazables evitan que la desbrozadora entre en contacto con el suelo o con materiales que aceleren el desgaste o causen daños.
Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

  • Nunca más vuelva a perder tiempo buscando accesorios. El Localizador de Accesorios PL161 Cat está disponible para la mayoría de los accesorios.
  • Haga un seguimiento de toda su flota de accesorios y máquinas desde un solo lugar. Los accesorios con seguimiento de activos se pueden ver en VisionLink® junto al equipo suscrito en Product Link™.
  • Mantenga la seguridad de los activos. Los accesorios con seguimiento de activos envían una alerta si salen de los límites del sitio fáciles de configurar.

Especificaciones del producto para Desbrozadora Forestal Estándar HM5515

Motor Motor de pistones hidráulico de par variable Motor de pistones hidráulico de par variable
Ancho total 78 pulg 1984 mm
Método del mando Correa Poly Chain Correa Poly Chain
Ancho de trabajo 62 pulg 1584 mm
Diámetro máximo de corte 16 pulg 407 mm
Altura total 40.5 pulg 1028 mm
Longitud 44 pulg 1108 mm
Dientes fijos por tambor 34 34
Peso 4718 lb 2140 kg
Flujo hidráulico óptimo 200 a 300 L/min (53 a 80gal EE.UU./min) 200 a 300 L/min (53 a 80gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 207 a 345 bar (3.000 a 5.000 lb/pulg²) 207 a 345 bar (3.000 a 5.000 lb/pulg²)
Velocidad del tambor 1.800 a 2.000 rpm 1.800 a 2.000 rpm

Vea cómo Desbrozadora Forestal Estándar HM5515 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías