330

Excavadoras medianas 330 Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
260 hp
193.8 kW
Peso en orden de trabajo
69200 lb
31400 kg
Profundidad máxima de excavación
23.7 pies
7250 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 9

Características más recientes

Características más recientes

Simplificación de la configuración de la máquina
        
  • Con solo unos clics y al navegar por íconos fáciles de usar, la última interfaz de usuario (UI, User Interface) orientada al operador maximiza el tiempo de actividad y permite que los equipos comiencen a trabajar sin demora. Desde reorganizar las listas de herramientas hasta crear nuevas combinaciones de herramientas según sea necesario, los operadores pueden configurar rápidamente las máquinas y acceder fácilmente a la información.
  •     
  • La interfaz permite a los operadores mantener la precisión y aprovechar su jornada de trabajo al máximo. La capacidad de ingresar acopladores y accesorios al sistema hace que configurar las combinaciones de herramientas sea muy eficiente, ya que reduce significativamente el tiempo de calibración. Además, elimina la necesidad de volver a medir cuando se cambian los accesorios de herramientas Cat® y permite que una sola persona pueda revisar y ajustar el desgaste del cucharón con facilidad.

Cat® Grade 3D Ready
        
  • La opción Cat Grade 3D Ready incluye todo el hardware necesario para el sistema Grade con 3D, instalado y probado desde la fábrica. Esta opción facilita la actualización para los clientes que quieren agregar Grade con 3D después de su compra inicial. Si desea activarla, contacte a su distribuidor Cat para adquirir las licencias de software 3D necesarias. Las licencias se pueden instalar en la máquina de forma remota o manual.

Cat Payload y Advanced Payload*
        
  • Cat® Payload permite a los operadores pesar sobre la marcha para ayudarlos a alcanzar los objetivos de carga y evitar la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales. Advanced Payload es una actualización del sistema que ofrece características y capacidades mejoradas, lo que incluye etiquetas personalizadas, totales diarios y facturación electrónica. Combine Payload con VisionLink™** para analizar los sitios de trabajo y los activos individuales, y gestionar de forma remota los objetivos de producción y las métricas clave.

*Las tecnologías Payload no son aptas para uso comercial.
**Se requiere una suscripción a VisionLink.


No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte con su distribuidor Cat local la disponibilidad de ofertas específicas en su región. Número de fabricación: 07H
Eficiencia alta

Eficiencia alta

        
  • La excavadora Cat® 330 tiene una mejor eficiencia del combustible en comparación con la 330D2.
  •     
  • Aproveche las tecnologías estándar Cat para optimizar la eficiencia operativa: ayude a reducir el consumo de combustible y los costos de mantenimiento diario con VisionLink, Cat Assist, Cat Payload y más.
  •     
  • Levante más material gracias a la mayor capacidad de levantamiento y un cucharón de mayor tamaño en comparación con la Excavadora 330D2.
  •     
  • Haga que el trabajo en pendientes sea más fácil con un par de giro mejorado en comparación con la Excavadora 330D2.
  •     
  • El Motor C7.1 puede funcionar con biodiésel hasta B20 y cumple con las normas de emisiones Stage IIIA UN ECE R96, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea.
  •     
  • El sistema hidráulico avanzado ofrece un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia, junto con el control que necesita para aquellos trabajos que requieren una excavación precisa.
  •     
  • Adapte la excavadora al trabajo mediante las modalidades de potencia. Además, permita que la modalidad inteligente ajuste de forma automática la potencia hidráulica y del motor a las condiciones de excavación.
  •     
  • Las puntas del cucharón Advansys™ incrementan la penetración y mejoran los tiempos de ciclo. Es posible cambiar las puntas rápidamente con una llave de cruceta en lugar de un martillo o herramientas especiales. Esto mejora la seguridad y el tiempo de actividad.
  •     
  • Las opciones del sistema hidráulico auxiliar ofrecen la versatilidad para utilizar una amplia variedad de accesorios Cat.
  •     
  • No permita que la temperatura se convierta en un obstáculo para trabajar. La excavadora incluye como estándar la capacidad de temperatura ambiente alta de 50 °C (122 °F) con reducción de potencia y la capacidad de arranque en frío de -18 °C (0 °F). Hay disponible un paquete de arranque en frío optativo de -32 °C (-25 °F).
Productividad con tecnología

Productividad con tecnología

        
  • La última interfaz de usuario (UI) orientada al operador ha sido diseñada para maximizar el tiempo de actividad, ya que permite a los operadores reorganizar fácilmente las listas de herramientas y crear nuevas combinaciones de herramientas de forma rápida. Además, elimina la necesidad de volver a medir cuando se cambian los accesorios de herramientas Cat® y permite que una sola persona pueda revisar y ajustar el desgaste del cucharón con facilidad.
  •     
  • Aproveche el sistema estándar Cat Grade con 2D con capacidad de solo indicación y láser para aumentar la productividad.
  •     
  • ¿Quiere un sistema 3D para mejorar sus resultados de excavación? El sistema satelital de navegación global (GNSS, Global Navigation Satellite System) de antena única de Caterpillar facilita la operación al proveerle orientación visual y auditiva para realizar la nivelación. Además, puede crear y editar diseños en el monitor de pantalla táctil mientras realiza el trabajo. Si su aplicación requiere de un sistema de antena doble, es fácil de actualizar.
  •     
  • Actualice a nuestro GNSS de antena doble para una eficiencia de nivelación máxima. El sistema le permite crear y editar diseños en el monitor de pantalla táctil mientras realiza el trabajo, o bien puede enviar el diseño del plan a la excavadora para facilitar el trabajo. Además, obtendrá beneficios adicionales de zona de evitación, mapeo de corte y relleno, orientación de carril y realidad aumentada con capacidad de posicionamiento avanzada.
  •     
  • Todos los sistemas Cat Grade son compatibles con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica. ¿Ya invirtió en equipos de tecnología para nivelación? Puede instalar sistemas para nivelación de Trimble, Topcon y Leica en la máquina.
  •     
  • La opción Cat Grade 3D Ready incluye todo el hardware necesario para el sistema Grade con 3D, instalado y probado desde la fábrica. La activación requiere la compra de licencias de software 3D adicionales.
  •     
  • Con la tecnología Grade Assist estándar, puede mantener la nivelación correcta, de manera simple y fácil, gracias a la excavación con una sola palanca.
  •     
  • Mantenga las cadenas en el suelo durante levantamientos y excavaciones difíciles con Boom Assist.
  •     
  • Fije el ángulo deseado del cucharón y deje que Bucket Assist mantenga automáticamente el ángulo durante las aplicaciones de inclinación, nivelación, nivelación fina y apertura de zanjas.
  •     
  • Detenga automáticamente el giro de la excavadora en los puntos establecidos por el operador durante aplicaciones de apertura de zanjas y carga de camiones con Swing Assist, que lo ayudará a reducir el esfuerzo y consumir menos combustible.
  •     
  • Con la tecnología Cat Payload, logre objetivos de carga precisos para mejorar su eficiencia operativa. Si recoge una carga de material, con una combinación de cucharón y tenaza o accesorios de garfio y almeja, obtendrá una estimación del peso en tiempo real sin la necesidad de balancear la carga.
  •     
  • Advanced Payload es una actualización del sistema que ofrece características y capacidades mejoradas, lo que incluye etiquetas personalizadas, totales diarios y facturación electrónica.
  •     
  • Combine Payload con VisionLink™ y gestione los objetivos de producción de manera remota.
  •     
  • La capacitación optativa del operador es un sistema dentro de la cabina que reconoce determinadas oportunidades para que los operadores sean más productivos y para evitar el desgaste innecesario de la máquina.
Elimine las conjeturas de la gestión de su máquina.

Elimine las conjeturas de la gestión de su máquina.

        
  • VisionLink™ proporciona información útil sobre todos los activos (independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo).* Revise los datos del equipo desde su computadora o dispositivo móvil para maximizar el tiempo de trabajo y optimizar el uso de los activos. Las funciones de administración de equipos proporcionan un seguimiento actualizado de los activos de toda su flota. Puede supervisar la ubicación de los activos, las horas de funcionamiento, el nivel de combustible, los problemas de estado y la utilización general. Monitoree el estado del equipo con los códigos de fallas, los análisis de fluidos y las fechas de vencimiento de las inspecciones. Lo importante es tomar decisiones informadas y basadas en datos para ayudar a reducir los costos de operación. Las funciones de gestión de la productividad le permiten analizar el rendimiento general del sitio de trabajo. Podrá realizar un seguimiento de las toneladas de material movido, los objetivos de producción y la carga útil, así como supervisar datos de compactación y de nivelación 3D. Estas métricas clave lo ayudan a reducir los costos y mejorar la eficiencia operativa en el sitio de trabajo.
  •     
  • Cat® Inspect es una aplicación móvil que le permite realizar con facilidad verificaciones digitales de mantenimiento preventivo (PM, preventative maintenance), inspecciones y recorridos diarios. Las inspecciones se pueden integrar con facilidad con otros sistemas de datos Cat, como VisionLink, para que pueda seguir de cerca su flota.
  •     
  • Remote Troubleshoot es una aplicación móvil que permite que el distribuidor Cat lleve a cabo pruebas de diagnóstico a distancia en su máquina conectada, con el fin de garantizar que se resuelvan los problemas con rapidez y que, en consecuencia, haya menos tiempo de inactividad.
  •     
  • Remote Flash es una aplicación móvil que le permite actualizar el software a bordo sin la presencia de un técnico. Así, podrá realizar las actualizaciones del software cuando sea conveniente para usted, lo que aumentará su eficiencia operativa general.
  •     
  • El Localizador de Accesorios Cat PL161 le permite hacer un seguimiento de los accesorios en todos los sitios de trabajo, con el fin de reducir la cantidad de accesorios que se pierden y para planificar el mantenimiento y su reemplazo.La característica de reconocimiento de herramientas ajusta de forma automática la configuración de la máquina en función de la herramienta seleccionada.

* La disponibilidad de los campos de datos puede variar según el fabricante del equipo.
Diseñado para ofrecer comodidad y control

Diseñado para ofrecer comodidad y control

        
  • Las dos opciones de la cabina, Comfort y Deluxe, permiten elegir el nivel de comodidad que necesita.
  •     
  • Disfrute los nuevos asientos anchos que se ajustan a los operadores de todos los tamaños (opciones con calefacción disponibles).
  •     
  • Entre y salga de la cabina de manera más fácil con la consola izquierda inclinable hacia arriba.
  •     
  • Controle cómodamente la excavadora con los controles fáciles de alcanzar ubicados frente a usted.
  •     
  • Guarde el equipo gracias al abundante espacio de almacenamiento en la cabina debajo y detrás del asiento, sobre la cabeza y en las consolas. También se incluye un posavasos, un portadocumentos, un portabotellas y un gancho para ropa.
  •     
  • Use los puertos USB estándar de la radio y la tecnología Bluetooth® para conectar dispositivos personales y realizar llamadas con manos libres.
Operación fácil

Operación fácil

        
  • Presione un botón para arrancar el motor: use una llave a distancia Bluetooth® o la función de ID única del operador.
  •     
  • Programe la modalidad de potencia y las preferencias de la palanca universal mediante la ID de operador. La excavadora recordará las configuraciones cada vez que vaya a trabajar.
  •     
  • ¿Necesita una mayor capacidad de levantamiento para el trabajo? La tecnología Auto Heavy Lift le ofrece hasta un 8 % más de potencia exactamente cuando y durante todo el tiempo que la necesite.*
  •     
  • ¿Tiene problemas para cortar material resistente? Auto Dig Boost ofrece un aumento de potencia automático de hasta un 8 % cuando lo necesita para lograr una mejor penetración del cucharón, tiempos de ciclo más cortos y cargas útiles más grandes.*
  •     
  • Haga que mover la excavadora sea mucho más fácil con la función de dirección del brazo Cat®. Simplemente presione un botón, y con una mano podrá desplazarse y girar, en lugar de tener que usar ambas manos o pies en las palancas o los pedales.
  •     
  • Facilite la operación de la máquina al presionar un botón de la palanca universal. Los relés auxiliares adicionales le permiten encender o apagar una radio CB, una luz de baliza e incluso un sistema de riego de eliminación de polvo sin quitar sus manos de las palancas universales.
  •     
  • Los accesorios de rotador inclinable, ya sean nuestros o de otras marcas, funcionan perfectamente con Cat 2D Grade, Assist, Payload y el sistema delimitador. Como no se requiere de un hardware adicional, todo lo que debe hacer es seleccionar en el monitor "Third Party Tiltrotator System Installation" (Instalación del sistema de rotador inclinable de terceros), realizar la calibración y comenzar a trabajar.
  •     
  • Navegue rápidamente en el monitor de alta resolución.
  •     
  • Proteja su herramienta de martillo del sobrecalentamiento y desgaste. La parada automática del martillo le avisa después de 15 segundos de operación continua y, luego, lo apaga automáticamente después de 30 segundos. De esta manera, se extiende la vida útil de la herramienta.
  •     
  • El Localizador de Accesorios Cat PL161 es un dispositivo Bluetooth diseñado para permitirles a los usuarios saber dónde están los accesorios en todos los sitios de trabajo, para reducir la cantidad de accesorios que se pierden y para planificar el mantenimiento y su reemplazo. El modelo PL161 tiene integrado VisionLink™ para una gestión total de la flota de las máquinas y los accesorios desde un teléfono inteligente o una tableta para ver su ubicación y la información de seguimiento.
  •     
  • Ahorre más tiempo y energía con la función de reconocimiento de herramientas disponibles. Una simple sacudida de la herramienta instalada confirma su identidad y se asegura de que todos los ajustes de los accesorios sean correctos (presión, flujo y dimensiones) para que pueda trabajar de forma rápida y eficiente.
  •     
  • ¿No está seguro de cómo usar una función o cómo realizarle mantenimiento a la excavadora? Siempre tendrá el Manual del Operador al alcance de la mano en el monitor de pantalla táctil.

*Los cálculos de Auto Dig Boost y Auto Heavy Lift se basan en 380 bar (presión de refuerzo) dividido por 350 bar (presión estándar). Esto no se aplica a las excavadoras de largo alcance.
 

Especificaciones del producto para 330

Potencia neta: ISO 9249 260 hp 193.8 kW
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 263 hp (métrico) 263 hp (métrico)
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potencia del motor: ISO 14396 261 hp 195 kW
Potencia del motor ISO 14396 (DIN) 265 hp (métrico) 265 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 135 mm
Cilindrada 428 pulg³ 7.01 L
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple con las normas de emisiones Stage IIIA UN ECE R96, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. Cumple con las normas de emisiones Stage IIIA UN ECE R96, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.000 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.000 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales. ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales.
Peso en orden de trabajo 69200 lb 31400 kg
Nota Tren de rodaje largo de servicio pesado (HD, Heavy Duty), pluma de alcance HD, brazo HD R3.2 m (10' 6"), cucharón HD de 1,80 m³ (2,35 yd³), zapatas de garra triple de 800 mm (31") y contrapeso de 6.700 kg (14.770 lb). Tren de rodaje largo de servicio pesado (HD, Heavy Duty), pluma de alcance HD, brazo HD R3.2 m (10' 6"), cucharón HD de 1,80 m³ (2,35 yd³), zapatas de garra triple de 800 mm (31") y contrapeso de 6.700 kg (14.770 lb).
Profundidad máxima de excavación 23.7 pies 7250 mm
Pluma Alcance HD de 6,15m (20'2") Alcance HD de 6,15m (20'2")
Brazo Alcance HD de 3,2m (10'6") Alcance HD de 3,2m (10'6")
Cucharón HD de 1,80 m³ (2,35 yd³) HD de 1,80 m³ (2,35 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 35.1 pies 10690 mm
Altura máxima de corte 32.8 pies 10000 mm
Altura máxima de carga 22.8 pies 6940 mm
Altura mínima de carga 7.5 pies 2290 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 23.3 pies 7090 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 19 pies 5790 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 40200 lbf 179 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 28300 lbf 126 kN
Sistema principal: flujo máximo 560 L/min (148 gal/min) 560 L/min (148 gal/min)
Presión máxima: equipo 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento 5510 lb/pulg² 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 4320 lb/pulg² 29800 kPa
Velocidad de giro* 11.5 rpm 11.5 rpm
Par de giro máximo 81132 lbf·pie 110 kN·m
Nota (1) Para máquinas con marcado CE, el valor predeterminado puede ser inferior. Para máquinas con marcado CE, el valor predeterminado puede ser inferior.
Capacidad del tanque de combustible 125.2 gal (EE.UU.) 474 L
Sistema de enfriamiento 6.6 gal (EE.UU.) 25 L
Aceite del motor 6.6 gal (EE.UU.) 25 L
Mando de giro 2.6 gal (EE.UU.) 10 L
Mando final: cada uno 1.5 gal (EE.UU.) 5.5 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 81.9 gal (EE.UU.) 310 L
Tanque hidráulico 38.8 gal (EE.UU.) 147 L
Pluma Alcance HD de 6,15m (20'2") Alcance HD de 6,15m (20'2")
Brazo Alcance HD de 3,2m (10'6") Alcance HD de 3,2m (10'6")
Cucharón HD de 1,80 m³ (2,35 yd³) HD de 1,80 m³ (2,35 yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 10 pies 3060 mm
Altura del pasamanos 10 pies 3060 mm
Longitud de transporte 34.2 pies 10420 mm
Radio de giro de la cola 10.3 pies 3130 mm
Espacio libre del contrapeso 3.7 pies 1120 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.6 pies 490 mm
Longitud de la cadena 15.9 pies 4860 mm
Longitud hasta el centro de los rodillos 13.1 pies 3990 mm
Entrevía de cadena 8.5 pies 2590 mm
Ancho de transporte 11.1 pies 3390 mm
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,85 kg (1,9 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas (1,340 tons EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,85 kg (1,9 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas (1,340 tons EE.UU.).

330 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat® para obtener más detalles.

CABINA

  • Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS)
  • Asiento con suspensión mecánica (solo Comfort)
  • Asiento con suspensión neumática y calefacción (solo Deluxe)
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink™
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Reconocimiento y seguimiento de herramientas (PL161)
  • Cat Grade con 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Dos baterías de 1.000 CCA que no requieren mantenimiento
  • Luces de trabajo LED con tiempo de demora programable
  • Luz LED del chasis, luces a la izquierda y a la derecha de la pluma, luces de la cabina

MOTOR

  • Motor Cat 7.1 diésel con turbocompresor simple
  • Tres modalidades de potencia seleccionables
  • Control automático de velocidad del motor
  • Parada en vacío automática del motor
  • Capacidad de enfriamiento para temperatura ambiente alta de 50 °C (122 °F) con reducción de potencia
  • Capacidad de arranque en frío de -18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado
  • Ventiladores de enfriamiento reversibles eléctricos

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuitos de recuperación de la pluma y el brazo
  • Calentamiento automático hidráulico
  • Dos velocidades de desplazamiento automáticas
  • Válvula reductora de corrimiento del brazo y de la pluma
  • Auto Heavy Lift
  • Auto Dig Boost

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema delimitador 2D
  • Parada automática del martillo
  • Cámara de visión trasera
  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo
  • Interruptor de desconexión con traba
  • Pasamanos y agarradera en el lado derecho
  • Bocina de señalización/advertencia

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S℠)
  • Varillas de medición de aceite del motor a nivel del suelo y a nivel de la plataforma
  • Sistema de administración integrado del estado del vehículo

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Puntos de amarre en el bastidor base
  • Contrapeso de 6.700 kg (14.770 lb)

330 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat® para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma de alcance HD de 6,15 m (20' 2")
  • Pluma de alcance de 6,15 m (20' 2")
  • Pluma para excavación de gran volumen de 5,55 m (18' 2")
  • Brazo de alcance de 3,75 m (12' 2")
  • Brazo de alcance de 3,2 m (10' 6 ")
  • Brazo de alcance HD de 3,2 m (10' 6")
  • Brazo de alcance de 2,65 m (8' 8")
  • Brazo de alcance HD de 2,65 m (8' 8")
  • Brazo para excavación de gran volumen de 2,5 m (8' 2")

CABINA

  • Protecciones para el operador (OPG)
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Función de dirección del brazo Cat
  • Relé auxiliar

TECNOLOGÍA CAT

  • Capacitación del operador
  • Cat Grade con 2D con Opción lista para la instalación de accesorio (ARO)
  • Cat Grade con 3D (con GNSS única o doble)
  • Cat Grade 3D Ready
  • Cat Advanced Payload
  • Integración del rotador inclinable (TRS) Cat

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío de -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvulas de retención de bajada de la pluma y del brazo
  • Circuito de filtro de retorno para el martillo
  • Monitoreo de la eficiencia del sistema hidráulico
  • Control de la herramienta (dos bombas, flujo de alta presión unidireccional o bidireccional)
  • Control de la herramienta combinado (una bomba, flujo de alta presión unidireccional o bidireccional)
  • Circuito de acoplador rápido

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Cat Command (control remoto)
  • Cámara de visión trasera y del lateral derecho
  • Cámara de visión del lateral derecho (equipo obligatorio para el Reino de Arabia Saudita)
  • Visibilidad en 360°
  • Iluminación de inspección

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Bomba eléctrica de reabastecimiento con corte automático

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de cadena de garra doble de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garras triples de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple HD de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 800 mm (31 ")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 900 mm (35")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Lift Assist es una característica de seguridad de la excavadora. Esta calcula rápidamente la carga real que se está levantando y la compara con la carga nominal que la excavadora es capaz de manejar. Con alertas visuales y auditivas, sabrá si la carga está dentro de la gama de trabajo seguro o necesita tomar medidas para evitar vuelcos.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El sistema delimitador 2D de Cat® mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos peligros, como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Excavar cimientos. Excavar una zanja para una tubería de agua. Trabajar en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Mediante la combinación de un avanzado sistema de guía con el control automatizado optativo de la máquina, la tecnología Grade ayuda a los operadores a lograr sus objetivos de nivelación en menos pasadas.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con esta capacitación, los operadores de todos los niveles de experiencia pueden llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden realizar un seguimiento de su productividad y mejorarla cada día en el sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 330 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Excavadora Hidráulica 330

Excavadora Hidráulica 330

Excavadora Hidráulica 330

Excavadora Hidráulica 330

Excavadora Hidráulica 330

Excavadora Hidráulica 330

Excavadora Hidráulica 330
Excavadora Hidráulica 330
Excavadora Hidráulica 330
Excavadora Hidráulica 330
Excavadora Hidráulica 330
Excavadora Hidráulica 330

Explorar las ofertas vigentes para  330

Ver más ofertas