Las Excavadoras Hidráulicas Cat® 340 UHD proporcionan más potencia de alcance, más rendimiento y un control de alto alcance para sus proyectos de demolición.

Excavadoras de demolición 340 UHD Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo
122100 lb
55400 kg
Altura máxima del pasador en la punta del brazo
82 pies
25 m
Peso máximo en la punta del brazo
7300 lb
3300 kg

Descripción general

Excavadora de demolición con accesorios grandes para trabajos en 6 o 7 pisos

El trabajo de demolición es ahora mucho más fácil gracias a la Excavadora Cat® 340 UHD. Alcance alturas más elevadas con accesorios más largos que aumentan el rendimiento. Disfrute de la versatilidad, la precisión y la eficacia que ofrecen las tecnologías estándar de Cat. En combinación con un Sistema Monitor de estabilidad y una cabina de protección del operador (OPG, Operator Protective Guards), el modelo 340 UHD hace que pueda trabajar durante más tiempo y con mayor seguridad.

Beneficios

Maximización del rendimiento

La desconexión hidráulica rápida permite intercambiar plumas en 15-20 minutos sin ninguna otra herramienta. Cat Payload estándar, el sistema delimitador Cat 2D y Cat Grade con tecnologías 2D proporcionan versatilidad, precisión y eficacia adicional.

Alcance mayor y confiable

Experimente los niveles más altos de rendimiento de la industria con pasadores de brazo más altos y accesorios de mayor extensión. Alcance hasta 22 m (72' 2") o 25 m (82' 0") con una pluma UHD o elija entre tres opciones de brazo para la pluma de modificación.

Comodidad y seguridad

Disfrute de la comodidad durante todo el día en una cabina Deluxe con protección OPG. Incline la cabina hasta 30° para una mejor visibilidad mientras el monitor de pantalla táctil de 254 mm (10 in) muestra el sistema monitor de estabilidad de fácil lectura.

Especificaciones del producto para 340 UHD

Peso en orden de trabajo 122100 lb 55400 kg
Nota (1) Tren de rodaje de entrevía hidráulica variable, parte delantera UHD de 25 m (82' 0"), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 9,0 mT (19.842 lb). Sin herramienta. Tren de rodaje de entrevía hidráulica variable, parte delantera UHD de 25 m (82' 0"), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 9,0 mT (19.842 lb). Sin herramienta.
Peso de la máquina: configuración de modificación 118800 lb 53900 kg
Nota (2) Tren de rodaje de entrevía hidráulica variable, pluma modificada, brazo de alcance DB de 3,9 m (12' 10"), cucharón de servicio pesado de 1,88 m³ (2,46 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24"), contrapeso de 9,0 mT (19.842 lb). Tren de rodaje de entrevía hidráulica variable, pluma modificada, brazo de alcance DB de 3,9 m (12' 10"), cucharón de servicio pesado de 1,88 m³ (2,46 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24"), contrapeso de 9,0 mT (19.842 lb).
UHD en la estructura 20360 lb 9230 kg
Pluma de modificación en la estructura: brazo DB de R3,2 m de alcance 13340 lb 6050 kg
Pluma de modificación en la estructura: brazo DB de R3,9 m de alcance 13710 lb 6220 kg
Pluma de modificación de 2 piezas en la estructura: Brazo DB R3.2 17440 lb 7910 kg
Altura máxima del pasador en la punta del brazo 82 pies 25 m
Peso máximo en la punta del brazo 7300 lb 3300 kg
Altura máxima de trabajo del pasador en la punta del brazo - 1/2 69.8 pies 21270 mm
Alcance máximo de trabajo de la punta del brazo - 1/2 42.8 pies 13020 mm
Altura máxima de la punta del brazo en la posición de alcance máximo 52.2 pies 15900 mm
Alcance máximo de la punta del brazo 43.8 pies 13330 mm
Nota (1) UHD delantera (frontal) 25 m (82' 0") UHD delantera (frontal) 25 m (82' 0")
Modelo de motor C9.3B Cat® C9.3B Cat®
Potencia neta: ISO 9249 346 hp 258.3 kW
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 351 hp (métrico) 351 hp (métrico)
Potencia del motor: ISO 14396 347 hp 259 kW
Potencia del motor ISO 14396 (DIN) 352 hp (métrico) 352 hp (métrico)
Calibre 5 pulg 115 mm
Carrera 6 pulg 149 mm
Cilindrada 568 pulg³ 9.3 L
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE. Emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 1.900 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 1.900 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales. ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales.
Sistema principal: flujo máximo 560 L/min (148 gal/min) 560 L/min (148 gal/min)
Presión máxima: equipo 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento 5511 lb/pulg² 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 4264 lb/pulg² 29400 kPa
Velocidad de giro 5.02 rpm 5.02 rpm
Velocidad de giro 8.84 rpm 8.84 rpm
Par de giro máximo 105000 lbf·pie 143 kN·m
Capacidad del tanque de combustible 158.5 gal (EE.UU.) 600 L
Sistema de enfriamiento 10.5 gal (EE.UU.) 40 L
Aceite del motor 8.5 gal (EE.UU.) 32 L
Mando de giro 4.8 gal (EE.UU.) 18 L
Mando final: cada uno 2.1 gal (EE.UU.) 8 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 145.3 gal (EE.UU.) 550 L
Tanque hidráulico 42.5 gal (EE.UU.) 161 L
Nota (1) Parte delantera UHD de 25 m (82' 0") Parte delantera UHD de 25 m (82' 0")
Altura de transporte: parte superior de la cabina 11.1 pies 3383 mm
Altura de la cabina: con OPG 11.8 pies 3585 mm
Longitud de transporte 59.6 pies 18160 mm
Radio de giro de la cola 11.6 pies 3521 mm
Espacio libre del contrapeso 4.6 pies 1397 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.7 pies 510 mm
Longitud de la cadena 18.9 pies 5770 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 15.7 pies 4770 mm
Medida de transporte: posición retraída 7.8 pies 2400 mm
Medida de trabajo: posición extendida 11.2 pies 3400 mm
Ancho de transporte 10.7 pies 3255 mm
Largo de la máquina: sin parte delantera, con contrapeso 23.3 pies 7077 mm
Largo de la máquina: sin parte delantera ni contrapeso 22.8 pies 6954 mm
Ancho de las cadenas: expandidas 13.1 pies 4000 mm
Ancho de las cadenas: retraídas 9.8 pies 3000 mm
Nota (2) Zapatas de cadena de 600 mm (24") Zapatas de cadena de 600 mm (24")
Nota 1 Pluma recta: Brazo R3.9DB m (12' 10") (sobre la parte delantera) Pluma recta: Brazo R3.9DB m (12' 10") (sobre la parte delantera)
Cucharón HD 1,88m³ (2,46yd³) HD 1,88m³ (2,46yd³)
Altura máxima del pasador en la punta del brazo 41.8 pies 12.76 m
Peso máximo en la punta del brazo 9300 lb 4200 kg
Altura máxima de la punta del brazo en la posición de alcance máximo 7.6 pies 2310 mm
Alcance máximo de la punta del brazo 37.2 pies 11320 mm
Profundidad máxima de excavación 18.5 pies 5640 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 42.3 pies 12910 mm
Altura máxima de corte 47.7 pies 14540 mm
Altura máxima de carga 35.9 pies 10960 mm
Altura mínima de carga 13.5 pies 4110 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 47160 lbf 210 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 32440 lbf 144 kN
Nota 1 Pluma doblada: Brazo R3.9DB m (12' 10") Pluma doblada: Brazo R3.9DB m (12' 10")
Cucharón HD 1,88m³ (2,46yd³) HD 1,88m³ (2,46yd³)
Profundidad máxima de excavación 23.8 pies 7250 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 39.1 pies 11920 mm
Altura máxima de corte 36.7 pies 11180 mm
Altura máxima de carga 26.1 pies 7940 mm
Altura mínima de carga 8 pies 2440 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 47160 lbf 210 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 32440 lbf 144 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. – Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global de 1.430), el sistema contiene 1,000 kg (2,205 lb) de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas (1,576 tons EE.UU.). – Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global de 0,501), el sistema contiene 0,790 kg (1,742 lb) de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 0,001 toneladas métricas (0,001 ton EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. – Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global de 1.430), el sistema contiene 1,000 kg (2,205 lb) de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas (1,576 tons EE.UU.). – Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global de 0,501), el sistema contiene 0,790 kg (1,742 lb) de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 0,001 toneladas métricas (0,001 ton EE.UU.).

340 UHD Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • Control avanzado de herramientas, UHD

CABINA

  • Cabina de demolición inclinable con vidrio laminado P5A en el vidrio delantero y en el del techo
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10 ")
  • Asiento con suspensión neumática y calefacción
  • Monitor con radio bluetooth y puerto USB
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Mando de control y teclas de acceso directo para controlar el monitor
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Consola de altura ajustable
  • Consola izquierda inclinable hacia arriba
  • Función de dirección del brazo Cat
  • Relé auxiliar
  • Limpiaparabrisas paralelos con arandelas
  • Capacidad de instalación de limpiaparabrisas del tragaluz
  • Iluminación interior con LED
  • Parasol delantero desplegable
  • Luz de piso de bienvenida

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink™
  • Cat Grade con 2D
  • Cat Payload
  • Lift Assist

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.000 CCA (×4)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces LED del chasis exterior y de la pluma

MOTOR

  • Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y económica
  • Control automático de velocidad del motor
  • Capacidad de altitud hasta 4.500 m (14.760')
  • Ventilador reversible hidráulico
  • Alternador de 115A
  • Enfriamiento para temperatura ambiente alta de 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de –18 °C (0 °F)
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Filtro principal de dos etapas de cuatro micrones
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado
  • Desconexión remota

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Capacidad de válvula de retención de bajada de la pluma
  • Capacidad de válvula de retención de bajada del brazo
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Válvula electrónica de control principal
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Capacidad de aceite hidráulico biodegradable

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema de seguridad de una sola llave Caterpillar
  • Sistema delimitador 2D (giro)
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Puerta bloqueable, seguros para el tanque hidráulico y de combustible
  • Compartimento de drenaje de combustible bloqueable
  • Interruptor de desconexión con traba
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos rebajados
  • Pasamanos y agarradera en el lado derecho
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámaras de visión trasera y del lateral derecho
  • Protecciones para el operador (OPG)

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Filtros de combustible y aceite del motor agrupados
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S℠)
  • Lista para el mantenimiento QuickEvac™

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje de entrevía hidráulica variable
  • Cadenas lubricadas con grasa
  • Contrapeso de 9 mT (19.842 lb)

340 UHD Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • UHD delantera de 22 m (72' 2")
  • Parte delantera UHD de 25 m (82' 0")
  • Pluma de modificación de ajuste variable de dos piezas
  • Pluma de modificación de 7,4 m (24' 3")
  • Brazo de modificación DB de 3,2 m (10' 6")
  • Brazo de modificación DB de 3,9 m (12' 10")
  • Varillaje del cucharón familia DB
  • Varillaje del cucharón exclusivo familia C
  • Estructura de transporte para parte delantera

CABINA

  • Parasol trasero desplegable

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat Advanced Payload

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces de trabajo envolventes prémium

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío de –32 °C (–25 °F)
  • Calentador de bloque de arranque en frío
  • Auxiliar de arranque con éter

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito auxiliar combinado bidireccional
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Circuito de acoplador rápido

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Receptor Bluetooth®
  • Visibilidad en 360°

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de cadena de garra doble de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple HD de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple HD de 700 mm (28")

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema integrado de administración del estado del vehículo

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Lift Assist es una característica de seguridad de la excavadora. Esta calcula rápidamente la carga real que se está levantando y la compara con la carga nominal que la excavadora es capaz de manejar. Con alertas visuales y auditivas, sabrá si la carga está dentro de la gama de trabajo seguro o necesita tomar medidas para evitar vuelcos.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

Explore la tecnología

Vea cómo 340 UHD se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD
340 UHD
340 UHD
340 UHD

Explorar las ofertas vigentes para  340 UHD

Ver más ofertas