Descripción general
Miniexcavadoras inspiradas en nuestros clientes
La Miniexcavadora 307.5Cat® proporciona una potencia y un rendimiento máximos en un tamaño pequeño para que pueda trabajar en una amplia variedad de aplicaciones.
Especificaciones principales
La Miniexcavadora 307.5Cat® proporciona una potencia y un rendimiento máximos en un tamaño pequeño para que pueda trabajar en una amplia variedad de aplicaciones.
Características exclusivas de Cat en una miniexcavadora
con una mejor eficiencia del combustible e intervalos de servicio más prolongados
con ajustes del operador personalizables y mejoras en cuanto a levantamiento, giro, desplazamiento y rendimiento multifuncional
Se muestran 1-6 de 7
| Potencia neta | 46.8 hp 34.9 kW |
| Cilindrada | 148 pulg³ 2.43 L |
| Carrera | 4 pulg 102 mm |
| Potencia bruta: SAE J1995:2014 | 48.9 hp 36.5 kW |
| Potencia neta nominal: 2.400 rpm - Stage III de China para uso fuera de carretera, MAR-1 de Brasil, equivalente a Stage IIIA de la Unión Europea - ISO 9249/EEC 80/1269 | 46.8 hp 34.9 kW |
| Calibre | 3.4 pulg 87 mm |
| Modelo de motor | C2.4 Cat Turbo C2.4 Cat Turbo |
| Peso en orden de trabajo | 18152 lb 8233 kg |
| Peso en orden de trabajo máximo con cabina** | 18152 lb 8233 kg |
| Nota (1) | *El peso mínimo se basa en las cadenas de acero, sin contrapeso, el operador, el tanque de combustible lleno, el brazo estándar y la hoja, sin cucharón. *El peso mínimo se basa en las cadenas de acero, sin contrapeso, el operador, el tanque de combustible lleno, el brazo estándar y la hoja, sin cucharón. |
| Nota (2) | **El peso máximo se basa en las cadenas de acero con tacos de caucho, el contrapeso, el operador, el tanque de combustible lleno, el brazo largo y la hoja, sin cucharón. **El peso máximo se basa en las cadenas de acero con tacos de caucho, el contrapeso, el operador, el tanque de combustible lleno, el brazo largo y la hoja, sin cucharón. |
| Peso en orden de trabajo mínimo con cabina* | 16605 lb 7532 kg |
| Profundidad de excavación | 183 pulg 4649 mm |
| Espacio libre máximo de descarga | 225 pulg 5710 mm |
| Altura del cojinete de giro | 30 pulg 756 mm |
| Longitud del tren de rodaje O/A | 109 pulg 2760 mm |
| Alcance de la pluma | 89 pulg 2250 mm |
| Alcance máximo | 268 pulg 6805 mm |
| Giro de la cola con contrapeso | 79 pulg 1995 mm |
| Ancho de la zapata/correa de la cadena | 18 pulg 450 mm |
| Altura de la cabina | 100 pulg 2534 mm |
| Altura de transporte | 105 pulg 2656 mm |
| Alcance máximo: a nivel del suelo | 263 pulg 6671 mm |
| Ancho de cadena O/A | 87 pulg 2200 mm |
| Longitud del brazo | 87 pulg 2208 mm |
| Altura máxima de excavación | 305 pulg 7758 mm |
| Profundidad máxima de la hoja | 16 pulg 414 mm |
| Espacio libre sobre el suelo | 15 pulg 370 mm |
| Longitud de embarque O/A | 246 pulg 6257 mm |
| Ancho sobre el depósito superior | 89 pulg 2250 mm |
| Pared vertical | 162 pulg 4120 mm |
| Altura máxima de la hoja | 14 pulg 363 mm |
| Giro de la cola sin contrapeso | 71 pulg 1800 mm |
| Altura | 17 pulg 431 mm |
| Ancho | 90 pulg 2280 mm |
| Fuerza de excavación: brazo: estándar | 8504 lbf 37.8 kN |
| Circuito auxiliar: primario: presión | 4134 lb/pulg² 285 bar |
| Presión de operación: giro | 3626 lb/pulg² 250 bar |
| Presión de operación: equipo | 4134 lb/pulg² 285 bar |
| Fuerza de excavación: brazo: largo | 7579 lbf 33.7 kN |
| Flujo de la bomba a 2.400 rpm | 44 gal EE.UU./min 167 L/min |
| Circuito auxiliar: primario: flujo | 35 gal EE.UU./min 131 L/min |
| Presión de operación: desplazamiento | 4134 lb/pulg² 285 bar |
| Circuito auxiliar: secundario: flujo | 9 gal EE.UU./min 33 L/min |
| Fuerza de excavación: cucharón | 12272 lbf 54.6 kN |
| Tipo | Sistema hidráulico con detección de carga y con bomba de pistones de desplazamiento variable Sistema hidráulico con detección de carga y con bomba de pistones de desplazamiento variable |
| Circuito auxiliar: secundario: presión | 4134 lb/pulg² 285 bar |
| Fuerza máxima de tracción: velocidad alta | 5856 lbf 26.1 kN |
| Rendimiento en pendientes: máximo | 30 grados 30 grados |
| Presión sobre el suelo: peso mínimo | 5 lb/pulg² 32.7 kPa |
| Presión sobre el suelo: peso máximo | 5 lb/pulg² 35.7 kPa |
| Fuerza máxima de tracción: velocidad baja | 14035 lbf 62.4 kN |
| Velocidad de desplazamiento: baja | 1.9 milla/h 3.1 km/h |
| Velocidad de desplazamiento: alta | 3.1 milla/h 5 km/h |
| Brazo largo | 181 lb 82 kg |
| Contrapeso | 552 lb 250 kg |
| Cadenas de acero con tacos | 628 lb 285 kg |
| Alcance de la pluma | 66 pulg 1681 mm |
| Ancho de cadena O/A | 87 pulg 2200 mm |
| Profundidad de excavación | 162 pulg 4107 mm |
| Espacio libre sobre el suelo | 15 pulg 370 mm |
| Altura de la cabina | 100 pulg 2534 mm |
| Giro de la cola sin contrapeso | 71 pulg 1800 mm |
| Profundidad máxima de la hoja | 16 pulg 414 mm |
| Ancho sobre el depósito superior | 89 pulg 2250 mm |
| Ancho de la zapata/correa de la cadena | 18 pulg 450 mm |
| Altura máxima de excavación | 289 pulg 7341 mm |
| Giro de la cola con contrapeso | 79 pulg 1995 mm |
| Altura del cojinete de giro | 30 pulg 756 mm |
| Alcance máximo | 248 pulg 6297 mm |
| Alcance máximo: a nivel del suelo | 242 pulg 6152 mm |
| Espacio libre máximo de descarga | 208 pulg 5293 mm |
| Altura máxima de la hoja | 14 pulg 363 mm |
| Longitud del tren de rodaje O/A | 109 pulg 2760 mm |
| Longitud de embarque O/A | 242 pulg 6144 mm |
| Longitud del brazo | 66 pulg 1665 mm |
| Altura de transporte | 101 pulg 2558 mm |
| Pared vertical | 142 pulg 3604 mm |
| Aceite del motor | 2.5 gal (EE.UU.) 9.5 L |
| Tanque hidráulico | 14 gal (EE.UU.) 53 L |
| Sistema hidráulico | 27 gal (EE.UU.) 104 L |
| Tanque de combustible | 38 gal (EE.UU.) 145 L |
| Sistema de enfriamiento | 2.6 gal (EE.UU.) 10 L |
| Presión acústica exterior promedio (ISO6395:2008) | 98 dB(A) 98 dB(A) |
| Presión acústica para el operador (ISO 6396:2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| Velocidad de giro de la máquina | 10 rpm 10 rpm |
| Protector superior | ISO 10262:1998 (Nivel II) ISO 10262:1998 (Nivel II) |
| Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Roll Over Protective Structure) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
| Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (TOPS, Tip Over Protective Structure) | ISO 12117:1997 ISO 12117:1997 |
Miniexcavadora Hidráulica 307.5
Miniexcavadora Hidráulica 307.5
Miniexcavadora Hidráulica 307.5
Miniexcavadora Hidráulica 307.5
Miniexcavadora Hidráulica 307.5
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.
VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.
VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.