Sujetapasador S-50 para miniexcavadoras de 8 toneladas

Acopladores tipo S Sujetapasador S-50 para miniexcavadoras de 8 toneladas

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Peso
196.9 lb
89.3 kg
Capacidad del gancho de levantamiento
6613.9 lb
3000 kg
Ancho
13.5 pulg
342.5 mm

Descripción general

El acoplador tipo S es un acoplador exclusivo estilo sujetapasador. Garantiza la posibilidad de intercambiar herramientas dentro de una flota de máquinas con diferentes plataformas. Un ajuste firme y constante al accesorio, una baja compensación y confiabilidad son sus características clave.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Traba hidráulica de cilindro

Traba hidráulica de cilindro

La traba hidráulica del cilindro mantiene una presión positiva en el pasador del cucharón, lo que asegura una conexión constante y confiable con el accesorio.
Indicador de traba

Indicador de traba

La varilla de verificación visual permite al operador confirmar de manera visual, desde la cabina, que el acoplador trabó satisfactoriamente el accesorio en la posición correcta.
Gancho de levantamiento

Gancho de levantamiento

El gancho de levantamiento integrado permite que el operador pase a una tarea de levantamiento sin cambiar herramientas o el acoplador.
Bajo perfil/altura de la estructura

Bajo perfil/altura de la estructura

El acoplador rápido de estructura baja con mínimo descentrado genera una reducción mínima de la fuerza de desprendimiento.
Componentes protegidos

Componentes protegidos

Todos los componentes integrados dentro de la caja del acoplador están protegidos contra contaminantes y el impacto de una fuerza potencial.
Mecanismo de traba tipo cuña

Mecanismo de traba tipo cuña

El mecanismo de traba tipo cuña reduce al mínimo la carga por impactos en el cilindro hidráulico.

Especificaciones del producto para Sujetapasador S-50 para miniexcavadoras de 8 toneladas

Peso 196.9 lb 89.3 kg
Capacidad del gancho de levantamiento 6613.9 lb 3000 kg
Ancho 13.5 pulg 342.5 mm
Longitud total 24.8 pulg 630 mm
Altura total 12.5 pulg 318 mm
Diámetro del pasador 2 pulg 50 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 8 toneladas Miniexcavadoras de 8 toneladas
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Sistema hidráulico necesario Dedicada instalada en fábrica Dedicada instalada en fábrica
Presión máxima de operación 5076.3 lb/pulg² 350 bar
Tipo de acoplador Sujetapasador S-50 Sujetapasador S-50

Vea cómo Sujetapasador S-50 para miniexcavadoras de 8 toneladas se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha