Acoplador S80 tipo S para Excavadora: 678-7640

Acoplador S80 tipo S para Excavadora: 678-7640 Acopladores tipo S

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso
915 lb
415 kg
Capacidad del gancho de levantamiento
10 ton (EE.UU.)
10 ton (EE.UU.)
Ancho
23.1 pulg
588 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Cat

Durabilidad inigualable

  • Los componentes más importantes del acoplador están protegidos en el interior de la caja fundida del acoplador, lo cual permite un fácil acceso cuando es necesario.
  • El acoplador está fabricado con piezas fundidas para garantizar un diseño duradero y fiable capaz de satisfacer las exigencias de su trabajo.
  • La amplia superficie de contacto para conectar los accesorios evita el desgaste excesivo.
  • La limitación de la altura de la estructura permite mantener una fuerza de desprendimiento constante.
  • La fuerza hidráulica y la cuña de traba de servicio pesado mantienen los accesorios firmes y seguros.
Cat

Mayor versatilidad

        
  • El cambio de accesorios es rápido y fácil.
  •     
  • Los accesorios se pueden compartir entre máquinas de la misma clase de tamaño.
  •     
  • El gancho de levantamiento permite levantar objetos con una cadena o correa.
Cat

Seguridad líder en la industria

        
  • Las características y la tecnología de SecureLock™ son líderes del sector en materia de seguridad.
              
    • Alivio de presión: limita el sistema a 300 bar (4.351 lb/pulg2) para proteger el cilindro o la cuña de traba de los daños.
    •         
    • Traba hidráulica: válvula de retención que evita el reflujo hidráulico.
    •         
    • Sensor: mide la posición de la cuña de traba e indica el estado del acoplamiento al operador.
    •         
    • Resorte mecánico: mantiene la cuña de traba en posición de traba, incluso en caso de pérdida de presión hidráulica.
    •     
        
  •     
  • Indicadores de bloqueo visuales en el acoplador y el monitor de la máquina para que el operador se asegure de que el equipo esté conectado.
  •     
  • Los operadores pueden cambiar de accesorio de forma independiente desde la seguridad de la cabina.
Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

        
  • El Localizador de Accesorios Cat® PL161 permite realizar un seguimiento de los accesorios en todos los sitios de trabajo mediante la visibilidad de ubicación con tecnología Bluetooth.
  •     
  • Monitoree la utilización de los accesorios mediante el registro de las horas de trabajo reales para una planificación del mantenimiento más inteligente.
  •     
  • Visualice las máquinas y los accesorios juntos en VisionLink™ para obtener una visibilidad y gestión completas de la flota.
  •     
  • Aproveche el diseño robusto y sin necesidad de mantenimiento, con una autonomía de hasta dos años.

Especificaciones del producto para Acoplador S80 tipo S para Excavadora: 678-7640

Peso 915 lb 415 kg
Capacidad del gancho de levantamiento 10 ton (EE.UU.) 10 ton (EE.UU.)
Ancho 23.1 pulg 588 mm
Longitud total 26.38 pulg 670 mm
Clase de máquina 25-40 tons EE.UU. 25-40 tons EE.UU.
Presión máxima de operación 5076 lb/pulg² 350 bar

Vea cómo Acoplador S80 tipo S para Excavadora: 678-7640 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

S80: Acoplador con Varillaje CB

S80: Acoplador con Varillaje DB

S80: Acoplador con Varillaje CB
S80: Acoplador con Varillaje DB