Miniexcavadoras de 5 toneladas, acoplador de inclinación con sujetapasador Dual Lock

Miniexcavadoras de 5 toneladas, acoplador de inclinación con sujetapasador Dual Lock Acopladores de inclinación con sujetapasador Dual Lock™ para miniexcavadoras

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Peso
255.7 lb
116 kg
Ancho total
11.7 pulg
298 mm
Longitud
22.6 pulg
574 mm

Especificaciones del producto para Miniexcavadoras de 5 toneladas, acoplador de inclinación con sujetapasador Dual Lock

Peso 255.7 lb 116 kg
Ancho total 11.7 pulg 298 mm
Longitud 22.6 pulg 574 mm
Altura total 21.5 pulg 546 mm
Método del mando Accionador giratorio helicoidal Accionador giratorio helicoidal
Flujo hidráulico 7,6 - 15,1 lpm (2 a 4 gal EE.UU./min) 7,6 - 15,1 lpm (2 a 4 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica: accionador 3002.3 lb/pulg² 207 bar
Presión hidráulica: acoplador 3655 lb/pulg² 252 bar
Diámetro del pasador 1.8 pulg 45 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 5 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 5 tons EE.UU.
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Sistema hidráulico necesario Dedicada instalada en fábrica Dedicada instalada en fábrica
Gama del ángulo de inclinación 90° izquierda/derecha 90° izquierda/derecha

Vea cómo Miniexcavadoras de 5 toneladas, acoplador de inclinación con sujetapasador Dual Lock se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  Miniexcavadoras de 5 toneladas, acoplador de inclinación con sujetapasador Dual Lock

Ver más ofertas