Hidráulico, miniexcavadoras de 8 toneladas

Hidráulico, miniexcavadoras de 8 toneladas Acopladores con sujetapasador Dual Lock™ para miniexcavadoras

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Peso
211.6 lb
96 kg
Ancho
14.6 pulg
370 mm
Longitud
23.4 pulg
595 mm

Especificaciones del producto para Hidráulico, miniexcavadoras de 8 toneladas

Peso 211.6 lb 96 kg
Ancho 14.6 pulg 370 mm
Longitud 23.4 pulg 595 mm
Altura total 13.7 pulg 347 mm
Diámetro del pasador 2 pulg 50 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 8 toneladas Miniexcavadoras de 8 toneladas
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Sistema hidráulico necesario Dedicada instalada en fábrica Dedicada instalada en fábrica

Vea cómo Hidráulico, miniexcavadoras de 8 toneladas se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  Hidráulico, miniexcavadoras de 8 toneladas

Ver más ofertas