Toma en estudio

Acopladores con sujetapasador Dual Lock™ para miniexcavadoras Manual, miniexcavadoras de 8 toneladas

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Peso
196.2 lb
89 kg
Ancho
11.5 pulg
292 mm
Longitud
23.3 pulg
591 mm

Descripción general

Aumente la versatilidad de la máquina y mejore la producción general.

Especificaciones del producto para Manual, miniexcavadoras de 8 toneladas

Peso 196.2 lb 89 kg
Ancho 11.5 pulg 292 mm
Longitud 23.3 pulg 591 mm
Altura total 14.6 pulg 370 mm
Diámetro del pasador 2 pulg 50 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 8 toneladas Miniexcavadoras de 8 toneladas
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Sistema hidráulico necesario No se requiere. No se requiere.

Vea cómo Manual, miniexcavadoras de 8 toneladas se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha