Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS70: 676-8835

Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS70: 676-8835 Acopladores de Conexión Hidráulica Tipo S

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clase de máquina
14-30
14-30
Presión máxima de operación
5076 lb/pulg²
350 bar
Peso
681 lb
309 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Mejor flujo hidráulico

Mejor flujo hidráulico

  • Los acopladores se mecanizan y se ajustan para el rendimiento de alto flujo que requieren los accesorios hidromecánicos.
  • Un mejor flujo hidráulico genera ganancias en eficiencia del combustible gracias a la contrapresión reducida.
  • El resorte cerrado evita la contaminación del sistema hidráulico.
  • Las conexiones de fluidos duraderas y fiables crean un sistema para el flujo de fluido hidráulico, sin que haya derrames durante el intercambio de herramientas.
  • Las mangueras internas en el soporte y el acoplador usan menos mangueras externas, lo que reduce los costos totales de mangueras y de reparación.
Cambio más rápido de los accesorios

Cambio más rápido de los accesorios

  • El cambio de accesorios con acopladores de conexión hidráulica es un 98 % más rápido que con el sistema de pasadores.
  • El uso de acopladores de conexión hidráulica en lugar de acopladores mecánicos ahorra un 96 % de tiempo en el cambio de accesorios.
  • El diseño de desconexión rápida mejora la vida útil y es fácil de mantener.
  • Gracias al diseño de la tapa y el sellado, se agrega protección a los acopladores y se evita la contaminación del sistema hidráulico.
  • La posición maquinada de las válvulas de desconexión rápida en la herramienta y en el soporte garantiza una conexión firme y confiable, lo que limita la posibilidad de fugas o daños.
  • Los acopladores de desconexión rápida se instalan en la misma dirección que la fuerza de sujeción, con una brida resistente para garantizar un ajuste firme. Sin anillos o tuercas de sujeción que aumentan el riesgo de piezas sueltas o rotas.
Seguridad líder en la industria

Seguridad líder en la industria

  • Características de seguridad líder en la industria en cuanto a la tecnología de sensores.
  • La sujeción firme del acoplador cumple con la norma de seguridad europea actualizada EN474.
  • Aumente la seguridad de todas las personas en el lugar de trabajo. El operador se mantiene seguro en la cabina y no se necesita ayuda para conectar o desconectar las mangueras hidráulicas durante los cambios de accesorios.
  • Se implementan varias medidas electrónicas y mecánicas para mantener los accesorios seguros, incluso si se produce una pérdida de presión.
  • El operador obtiene confirmaciones visuales y auditivas desde el interior de la cabina sobre la conexión exitosa del accesorio.
  • El diseño de la cuña de traba de servicio pesado mantiene las conexiones fijas y en su lugar durante el uso.
Versatilidad adicional

Versatilidad adicional

  • Intercambio de accesorios con un Acoplador de Conexión Hidráulica:
    • Gracias a los cambios rápidos, los operadores utilizarán accesorios adecuados para tareas y aplicaciones, lo que aumenta la productividad en general y prolonga la vida útil de los accesorios.
    • La capacidad de cambiar accesorios con facilidad puede reducir la cantidad de máquinas que se necesitan para una tarea.
    • Los cambios rápidos de accesorios con la interfaz de conexión hidráulica ahorrarán tiempo en acopladores estáticos o accesorios con pasadores.
  • El conector eléctrico ofrece una funcionalidad total al trabajar con rotadores inclinables, cucharones volcadores para limpieza de acequias y desbrozadoras u otros accesorios con mazos de cables electrónicos para funciones de sensores de pendientes o herramientas.
  • Cada acoplador viene con un gancho de levantamiento que tiene una capacidad de levantamiento de 5, 8 o 10 toneladas, según el tamaño.
Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

  • El Localizador de Accesorios Cat® PL161 permite realizar un seguimiento de los accesorios en todos los sitios de trabajo mediante la visibilidad de ubicación con tecnología Bluetooth.
  • Monitoree la utilización de los accesorios mediante el registro de las horas de trabajo reales para una planificación del mantenimiento más inteligente.
  • Visualice las máquinas y los accesorios juntos en VisionLink™ para obtener una visibilidad y gestión completas de la flota.
  • Aproveche el diseño robusto y sin necesidad de mantenimiento, con una autonomía de hasta dos años.

Especificaciones del producto para Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS70: 676-8835

Clase de máquina 14-30 14-30
Presión máxima de operación 5076 lb/pulg² 350 bar
Conectores hidráulicos de 1/2" (montados) 2 2
Flujo del conector hidráulico de 1/2" 21 gal EE.UU./min 79 L/min
Conectores hidráulicos de 3/4" (optativos) 1 1
Flujo del conector hidráulico de 3/4" 59 gal EE.UU./min 225 L/min
Conectores hidráulicos de 1" (montados) 2 2
Flujo del conector hidráulico de 1" 100 gal EE.UU./min 380 L/min
Peso 681 lb 309 kg
Capacidad del gancho de levantamiento 8 ton (EE.UU.) 8 ton (EE.UU.)
Altura 18.4 pulg 468 mm
Longitud 35.5 pulg 901 mm
Ancho 20.7 pulg 526 mm

Vea cómo Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS70: 676-8835 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS70

Desconexiones Hidráulicas Rápidas HCS70

Garra de demolición y selección trabajando con un Acoplador HCS

Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección

Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección

Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección

Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección

Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección

Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS70
Desconexiones Hidráulicas Rápidas HCS70
Garra de demolición y selección trabajando con un Acoplador HCS
Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección
Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección
Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección
Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección
Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección

Explorar las ofertas vigentes para  Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS70: 676-8835

Ver más ofertas