Manual, miniexcavadoras de 7 a 8 toneladas

Acopladores con traba de pasador para miniexcavadoras Manual, miniexcavadoras de 7 a 8 toneladas

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Peso
173.7 lb
78.8 kg
Ancho
13.4 pulg
339.3 mm
Longitud
24.6 pulg
625.5 mm

Descripción general

Los acopladores con traba de pasador Cat® son completamente compatibles con los cucharones tipo Wain-Roy y Gannon.

Especificaciones del producto para Manual, miniexcavadoras de 7 a 8 toneladas

Peso 173.7 lb 78.8 kg
Ancho 13.4 pulg 339.3 mm
Longitud 24.6 pulg 625.5 mm
Altura total 17 pulg 431.66 mm
Diámetro del pasador 1.8 pulg 45 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 7 - 8 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 7 - 8 tons EE.UU.
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Sistema hidráulico necesario No se requiere. No se requiere.

Vea cómo Manual, miniexcavadoras de 7 a 8 toneladas se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  Manual, miniexcavadoras de 7 a 8 toneladas

Ver más ofertas