Acoplador de Excavadora Tipo S S60: 573-3168

Acopladores tipo S Acoplador de Excavadora Tipo S S60: 573-3168

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso
324 lb
147 kg
Capacidad del gancho de levantamiento
5 ton (EE.UU.)
5 ton (EE.UU.)
Ancho
13,39 pulg
340 mm

Descripción general

Los Acopladores S Cat® lo ayudan a completar el trabajo más rápidamente, mientras protegen a su personal y sus equipos en primer lugar. Con la capacidad de cambiar fácilmente de accesorio, los Acopladores S aportan una mayor versatilidad y el tipo de calidad que usted espera de los productos Cat. Los Acopladores S son una solución versátil que ayuda a que su operación funcione con la máxima eficiencia.

Especificaciones del producto para Acoplador de Excavadora Tipo S S60: 573-3168

Peso 324 lb 147 kg
Capacidad del gancho de levantamiento 5 ton (EE.UU.) 5 ton (EE.UU.)
Ancho 13,39 pulg 340 mm
Longitud total 18,90 pulg 480 mm
Clase de máquina 12-19 tons EE.UU. 12-19 tons EE.UU.
Presión máxima de operación 5.076 lb/pulg² 350 bar

Vea cómo Acoplador de Excavadora Tipo S S60: 573-3168 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

S60: Acoplador con Varillaje M312

S60: Acoplador con Varillaje 312

S60: Acoplador con Varillaje 315

S60: Acoplador con Varillaje M312
S60: Acoplador con Varillaje 312
S60: Acoplador con Varillaje 315

Explorar las ofertas vigentes para  Acoplador de Excavadora Tipo S S60: 573-3168

Ver más ofertas