| Peso mínimo del portador | 40 ton (EE.UU.) 40 ton (EE.UU.) |
| Peso máximo del portador | 30 ton (EE.UU.) 30 ton (EE.UU.) |
| Peso | 1370 lb 621 kg |
| Diámetro del pasador del accesorio - Brazo (delantero) | 3.54 pulg 90 mm |
| Diámetro del pasador del accesorio - Eslabón (trasero) | 3.15 pulg 80 mm |
| Separación de los pasadores - Mínimo | 18.86 pulg 479 mm |
| Separación de los pasadores - Máximo | 23.35 pulg 593 mm |
| Límite de carga de trabajo del cáncamo de levantamiento | 30865 lb 14000 kg |
| Ancho: interfaz de la máquina | 23.20 pulg 590 mm |
| Ancho: interfaz del accesorio | 15.00 pulg 380 mm |
Acopladores con sujetapasador Acoplador con sujetapasador (Varillaje DB): 389-8070
Consultar Precio Buscar un distribuidorEspecificaciones principales
- Peso mínimo del portador
- 40 ton (EE.UU.)
- 40 ton (EE.UU.)
- Peso máximo del portador
- 30 ton (EE.UU.)
- 30 ton (EE.UU.)
- Peso
- 1370 lb
- 621 kg
Descripción general
Los acopladores con sujetapasador Cat® aportan otro nivel de productividad y versatilidad a sus operaciones. Incluya la capacidad de cambiar accesorios rápida y cómodamente en sus operaciones, mientras cumple todas las normas de seguridad mundiales.
Características de un vistazo
- Vuelva al trabajo más rápidamente con la capacidad para cambiar los accesorios en segundos
- Los accesorios se pueden compartir con otras excavadoras de tamaño similar
- Los acopladores están diseñados para encargarse de grandes cargas útiles, por lo que no tendrá que sacrificar el tamaño del cucharón
- Realice más tareas con el equipo. La versatilidad adicional le permite cambiar fácilmente entre excavación, nivelación, manipulación de materiales, compactación de suelo, trituración de rocas y mucho más.
- Hay disponibles anchos para zanjado para algunos tamaños de acopladores:
- Ahorra tiempo y material de relleno.
- Mantiene la parte más ancha del acoplador dentro del ancho de excavación de los cucharones de 24 y 30 pulgadas.
- Completamente compatible con cucharones más anchos y los mismos accesorios que los modelos estándar
- Cucharones de rendimiento con sujetapasador: pasadores empotrados para reducir el radio de la punta
- Recoja los cucharones en posición inversa para limpiar las esquinas cuadradas.
- Sistema de bloqueo redundante que protege los accesorios:
- Cuña principal: bloquea el movimiento del pasador como un cerrojo de seguridad.
- Pestillo secundario: permite al operador saber si el acoplador está abierto o cerrado. Con bisagra para sujetar el pasador.
- Dos brazos accionados por resorte: garantizan que el pestillo secundario permanezca cerrado.
- En caso de que pierda presión hidráulica, los sistemas de bloqueo redundantes mantienen al accesorio en su lugar
- El acoplador de perfil reducido mantiene el radio de la punta cerrado, la fuerza de desprendimiento y la potencia de excavación.
- Piezas del bastidor fabricadas en acero resistente a la abrasión.
- Cáncamo de levantamiento centrado e integrado que permite manipular una variedad de grilletes, cadenas y cables. Su forma interior mantiene las cargas estables.
- En Japón hay disponibles acopladores sin cáncamo de levantamiento para cumplir con las restricciones locales de elevación.
- Los indicadores visuales y acústicos indican al operador que el accesorio está seguro en el acoplador.
- El bloque de engrase proporciona un punto de engrase principal y fácilmente accesible.
- Los procedimientos de operación son simples e intuitivos.
- Conformidad con las normativas de seguridad internacionales: ISO13031, EN474 y AS 4772:2008.
- Simplifique las tareas de mantenimiento sobre el terreno y mejore la fiabilidad con la protección contra los residuos que cubre y protege los componentes críticos del acoplador.
- Nunca vuelva a perder tiempo buscando los acopladores. La función de seguimiento de activos de Cat está disponible solo en algunos acopladores con sujetapasador.
- Haga un seguimiento de toda su flota de accesorios y máquinas desde un solo lugar. Los acopladores con seguimiento de activos se pueden ver en VisionLink® junto al equipo suscrito en Product Link™.
- Mantenga la seguridad de los activos. Los acopladores con seguimiento de activos envían una alerta si salen de los límites del sitio fáciles de configurar.
Especificaciones del producto para Acoplador con sujetapasador (Varillaje DB): 389-8070
Vea cómo Acoplador con sujetapasador (Varillaje DB): 389-8070 se compara otros productos consultados con frecuencia.
- Peso mínimo del portador
- 40 ton (EE.UU.)
- 40 ton (EE.UU.)
- Peso máximo del portador
- 30 ton (EE.UU.)
- 30 ton (EE.UU.)
- Peso
- 1370 lb
- 621 kg
- Peso mínimo del portador
- 40 ton (EE.UU.)
- 40 ton (EE.UU.)
- Peso máximo del portador
- 30 ton (EE.UU.)
- 30 ton (EE.UU.)
- Peso
- 1376 lb
- 624 kg
- Peso mínimo del portador
- 52 ton (EE.UU.)
- 52 ton (EE.UU.)
- Peso máximo del portador
- 45 ton (EE.UU.)
- 45 ton (EE.UU.)
- Peso
- 2060 lb
- 934 kg
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Acoplador con sujetapasador y Varillaje DB
Limpieza del sitio con acoplador con sujetapasador, tenaza Pro Plus y cucharón.
Los acopladores con sujetapasador son fáciles de mantener con un punto de engrase central.
Mecanismo de traba activado del acoplador con sujetapasador
Escobilla de limpieza con acoplador con sujetapasador, rastrillo y tenaza Pro Plus.
Uso del cáncamo de levantamiento del acoplador con sujetapasador para reubicar cajas para acequias.
Explorar las ofertas vigentes para Acoplador con sujetapasador (Varillaje DB): 389-8070
Ver más ofertas