Acoplador con sujetapasador (Varillaje B): 388-0067

Acoplador con sujetapasador (Varillaje B): 388-0067 Acopladores con sujetapasador

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso mínimo del portador
23 ton (EE.UU.)
23 ton (EE.UU.)
Peso máximo del portador
19 ton (EE.UU.)
19 ton (EE.UU.)
Peso
837 lb
380 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Aumente la productividad

Aumente la productividad

  • Vuelva al trabajo más rápidamente con la capacidad para cambiar los accesorios en segundos
  • Los accesorios se pueden compartir con otras excavadoras de tamaño similar
  • Los acopladores están diseñados para encargarse de grandes cargas útiles, por lo que no tendrá que sacrificar el tamaño del cucharón
  • Realice más tareas con el equipo. La versatilidad adicional le permite cambiar fácilmente entre excavación, nivelación, manipulación de materiales, compactación de suelo, trituración de rocas y mucho más.
  • Hay disponibles anchos para zanjado para algunos tamaños de acopladores:
    • Ahorra tiempo y material de relleno.
    • Mantiene la parte más ancha del acoplador dentro del ancho de excavación de los cucharones de 24 y 30 pulgadas.
    • Completamente compatible con cucharones más anchos y los mismos accesorios que los modelos estándar
  • Cucharones de rendimiento con sujetapasador: pasadores empotrados para reducir el radio de la punta
  • Recoja los cucharones en posición inversa para limpiar las esquinas cuadradas.
Potencia y fuerza fiable

Potencia y fuerza fiable

  • Sistema de bloqueo redundante que protege los accesorios:
    • Cuña principal: bloquea el movimiento del pasador como un cerrojo de seguridad.
    • Pestillo secundario: permite al operador saber si el acoplador está abierto o cerrado. Con bisagra para sujetar el pasador.
    • Dos brazos accionados por resorte: garantizan que el pestillo secundario permanezca cerrado.
  • En caso de que pierda presión hidráulica, los sistemas de bloqueo redundantes mantienen al accesorio en su lugar
  • El acoplador de perfil reducido mantiene el radio de la punta cerrado, la fuerza de desprendimiento y la potencia de excavación.
  • Piezas del bastidor fabricadas en acero resistente a la abrasión.
  • Cáncamo de levantamiento centrado e integrado que permite manipular una variedad de grilletes, cadenas y cables. Su forma interior mantiene las cargas estables.
    • En Japón hay disponibles acopladores sin cáncamo de levantamiento para cumplir con las restricciones locales de elevación.
La seguridad siempre en mente

La seguridad siempre en mente

  • Los indicadores visuales y acústicos indican al operador que el accesorio está seguro en el acoplador.
  • El bloque de engrase proporciona un punto de engrase principal y fácilmente accesible.
  • Los procedimientos de operación son simples e intuitivos.
  • Conformidad con las normativas de seguridad internacionales: ISO13031, EN474 y AS 4772:2008.
  • Simplifique las tareas de mantenimiento sobre el terreno y mejore la fiabilidad con la protección contra los residuos que cubre y protege los componentes críticos del acoplador.
Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

  • Nunca vuelva a perder tiempo buscando los acopladores. La función de seguimiento de activos de Cat está disponible solo en algunos acopladores con sujetapasador.
  • Haga un seguimiento de toda su flota de accesorios y máquinas desde un solo lugar. Los acopladores con seguimiento de activos se pueden ver en VisionLink® junto al equipo suscrito en Product Link™.
  • Mantenga la seguridad de los activos. Los acopladores con seguimiento de activos envían una alerta si salen de los límites del sitio fáciles de configurar.

Especificaciones del producto para Acoplador con sujetapasador (Varillaje B): 388-0067

Peso mínimo del portador 23 ton (EE.UU.) 23 ton (EE.UU.)
Peso máximo del portador 19 ton (EE.UU.) 19 ton (EE.UU.)
Peso 837 lb 380 kg
Diámetro del pasador del accesorio - Brazo (delantero) 3.15 pulg 80 mm
Diámetro del pasador del accesorio - Eslabón (trasero) 3.15 pulg 80 mm
Separación de los pasadores - Mínimo 17.44 pulg 443 mm
Separación de los pasadores - Máximo 19.29 pulg 490 mm
Límite de carga de trabajo del cáncamo de levantamiento 22046 lb 10000 kg
Ancho: interfaz de la máquina 20.20 pulg 512 mm
Ancho: interfaz del accesorio 11.90 pulg 302 mm

Vea cómo Acoplador con sujetapasador (Varillaje B): 388-0067 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Acoplador con sujetapasador y Varillaje B

Limpieza del sitio con acoplador con sujetapasador, tenaza Pro Plus y cucharón.

Los acopladores con sujetapasador son fáciles de mantener con un punto de engrase central.

Mecanismo de traba activado del acoplador con sujetapasador

Escobilla de limpieza con acoplador con sujetapasador, rastrillo y tenaza Pro Plus.

Uso del cáncamo de levantamiento del acoplador con sujetapasador para reubicar cajas para acequias.

Acoplador con sujetapasador y Varillaje B
Limpieza del sitio con acoplador con sujetapasador, tenaza Pro Plus y cucharón.
Los acopladores con sujetapasador son fáciles de mantener con un punto de engrase central.
Mecanismo de traba activado del acoplador con sujetapasador
Escobilla de limpieza con acoplador con sujetapasador, rastrillo y tenaza Pro Plus.
Uso del cáncamo de levantamiento del acoplador con sujetapasador para reubicar cajas para acequias.

Explorar las ofertas vigentes para  Acoplador con sujetapasador (Varillaje B): 388-0067

Ver más ofertas