Acoplador con sujetapasador y Varillaje CB

Acopladores con sujetapasador Acoplador con sujetapasador (Varillaje CB): 389-7189

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso mínimo del portador
35 ton (EE.UU.)
35 ton (EE.UU.)
Peso máximo del portador
24 ton (EE.UU.)
24 ton (EE.UU.)
Peso
1025 lb
465 kg

Descripción general

Los acopladores con sujetapasador Cat® aportan otro nivel de productividad y versatilidad a sus operaciones. Incluya la capacidad de cambiar accesorios rápida y cómodamente en sus operaciones, mientras cumple todas las normas de seguridad mundiales.

Especificaciones del producto para Acoplador con sujetapasador (Varillaje CB): 389-7189

Peso mínimo del portador 35 ton (EE.UU.) 35 ton (EE.UU.)
Peso máximo del portador 24 ton (EE.UU.) 24 ton (EE.UU.)
Peso 1025 lb 465 kg
Diámetro del pasador del accesorio - Brazo (delantero) 3.15 pulg 80 mm
Diámetro del pasador del accesorio - Eslabón (trasero) 3.15 pulg 80 mm
Separación de los pasadores - Mínimo 18.03 pulg 458 mm
Separación de los pasadores - Máximo 21.1 pulg 536 mm
Límite de carga de trabajo del cáncamo de levantamiento 30865 lb 14000 kg
Ancho: interfaz de la máquina 21.6 pulg 550 mm
Ancho: interfaz del accesorio 13.4 pulg 340 mm

Vea cómo Acoplador con sujetapasador (Varillaje CB): 389-7189 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  Acoplador con sujetapasador (Varillaje CB): 389-7189

Ver más ofertas