Cucharón de servicio pesado de 1.600 mm (63")

Cucharón de servicio pesado de 1.600 mm (63"): 564-6509 Servicio pesado

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
63 pulg
1.600 mm
Capacidad
2,35 yd³
1,80 m³
Peso
2.834 lb
1.285 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Alto rendimiento

Alto rendimiento

  • La productividad aumenta al máximo cuando combina la máquina Cat con un cucharón Cat, cuyo diseño específico tiene como objetivo optimizar la fuerza de desprendimiento y la potencia de la máquina.
  • El perfil de revestimiento de doble radio mejora el flujo de material hacia el cucharón. El espacio libre adicional del talón asegura que la parte inferior del cucharón no se arrastre, lo que reduce los costos de mantenimiento.
  • El consumo de combustible alcanza el punto máximo durante la excavación. Los cucharones Cat están diseñados para cortar rápidamente a través del material, con el fin de mejorar la eficiencia operativa general de la máquina.
  • Cargue más material en menos tiempo. Las barras laterales y la forma del cucharón conservan más material en el cucharón en cada carga.
Fiabilidad y durabilidad

Fiabilidad y durabilidad

  • Cuente con la integridad estructural del cucharón durante un largo tiempo. La placa con bisagras integradas permite distribuir mejor la fuerza que la placa con bisagras soldadas.
  • Los cucharones Cat están fabricados con acero altamente fuerte y resistente a la abrasión, especialmente en áreas de desgaste excesivo.
  • Proteja las áreas de desgaste alto del cucharón que más entran en contacto con los materiales mediante las herramientas de corte (GET, Ground Engaging Tools) Cat.
  • Obtenga una mayor producción en aplicaciones exigentes, mayor penetración en pilas y tiempos de ciclo más rápidos con las GET Cat® Advansys.
  • Instale y retire puntas más rápido que nunca con el sistema GET sin martillo Advansys.
  • Garantice un ajuste seguro para puntas y adaptadores, usando solo herramientas manuales básicas, con la retención CapSure.
  • Reduzca los costos de mantenimiento seleccionando la GET adecuada para el cucharón y la aplicación. Las puntas del cucharón están disponibles en una variedad de opciones que se adaptan a sus necesidades específicas de aplicación.
Versatilidad y conveniencia con acopladores

Versatilidad y conveniencia con acopladores

  • Gestionar múltiples cucharones y otros accesorios de una flota es más fácil con un sistema acoplador. Los acopladores permiten que las máquinas de tamaños similares compartan accesorios, los cuales se pueden cambiar en cuestión de segundos desde la seguridad de la cabina.
  • Los cucharones que se pueden acoplar con pasadores directamente a la máquina también son compatibles con los acopladores con sujetapasador Cat®, excepto los cucharones de rendimiento con sujetapasador. Los cucharones de rendimiento con sujetapasador tienen un pasador empotrado que optimiza la fuerza de desprendimiento, lo que se traduce en tiempos de ciclo más rápidos del cucharón al utilizar un acoplador con sujetapasador Cat.
  • El acoplador con sujetapasador Cat también le ofrece al operador la capacidad de recoger un cucharón en posición inversa para limpiar su superficie y las esquinas cuadradas con facilidad.
  • Asegúrese de mantener la seguridad de los accesorios con señales audibles y visibles del pestillo secundario del acoplador, siempre en la línea de visión del operador.
  • Los acopladores con sujetapasador Cat son compatibles con las Excavadoras de Cadenas 311-352 y con todas las excavadoras de ruedas. También hay acopladores de ancho para zanjado disponibles.
  • Los accesorios compatibles con el sistema acoplador especializado CW emplean bisagras fijas de acoplador rápido. Los acopladores especializados CW cuentan con un sistema de traba tipo cuña para mantener la seguridad de los accesorios.
  • Hay acopladores especializados CW disponibles para todas las excavadoras de ruedas y cadenas.
Aumente la eficiencia y la productividad con las tecnologías Cat Connect integradas

Aumente la eficiencia y la productividad con las tecnologías Cat Connect integradas

  • Nunca más vuelva a perder tiempo buscando cucharones. La función de seguimiento de activos de Cat está disponible en cucharones seleccionados.
  • Haga un seguimiento de toda su flota de accesorios y máquinas desde un solo lugar. Los cucharones con seguimiento de activos se pueden ver en VisionLink® junto al equipo suscrito en Product Link.
  • Mantenga la seguridad de los activos. Los cucharones con seguimiento de activos envían una alerta si salen de los límites del sitio fáciles de configurar.
Servicio pesado: solución de excavación multifuncional

Servicio pesado: solución de excavación multifuncional

  • Para situaciones en que sus condiciones de aplicación pueden cambiar, los cucharones de servicio pesado son la elección más práctica para su operación, ya que ofrece anchos que varían de 450 a 2150 mm (18 a 85"). Su versatilidad en múltiples tipos de aplicaciones hace que sean la opción más popular de cucharones excavadores en casos en que la vida útil de la punta varía de 400 a 800 horas.
  • Los cucharones de servicio pesado funcionan mejor en una amplia variedad de condiciones de impacto y abrasión, entre las que se encuentran tierra mixta, arcilla y roca.
  • Placas de desgaste en la parte inferior de la gama de cucharones de servicio pesado, hasta un 20 a 40 % más gruesas que en los cucharones de servicio general.
  • Las placas de desgaste laterales son hasta un 17 a 25 % más gruesas que sus contrapartes de servicio general.
  • Se puede esperar que los cucharones de servicio pesado para excavadoras medianas a grandes tengan un aumento de hasta un 14 a 17 % en espesor de la barra lateral.
  • Equilibre la potencia y la eficiencia con los cucharones de potencia de servicio pesado. Los cucharones de potencia son mejores en aplicaciones en que la fuerza de desprendimiento y los tiempos de ciclo son esenciales.
  • Excave más profundo en materiales tipo roca con un borde de pala. El borde de pala ayuda a excavar más en estos materiales pesados y los guía hacia el interior del cucharón.
  • Puede acoplar cucharones de servicio pesado directamente a la máquina con pasadores o utilizarlos con un acoplador con sujetapasador Cat o un acoplador especializado CW.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio pesado de 1.600 mm (63"): 564-6509

Ancho 63 pulg 1.600 mm
Capacidad 2,35 yd³ 1,80 m³
Peso 2.834 lb 1.285 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 6 6
Tamaño de adaptador Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio pesado de 1.600 mm (63"): 564-6509 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón de servicio pesado

325F CR usando un cucharón de servicio pesado

320F con cucharón de servicio pesado

323 excavando con un cucharón de servicio pesado

330 GC usando un cucharón de servicio pesado

336 GC cargando 772G

Cucharón de servicio pesado
325F CR usando un cucharón de servicio pesado
320F con cucharón de servicio pesado
323 excavando con un cucharón de servicio pesado
330 GC usando un cucharón de servicio pesado
336 GC cargando 772G