Ancho | 37.4 pulg 950 mm |
Capacidad | 17.7 pie³ 500 L |
Peso | 879.6 lb 399 kg |
Grosor de la base de la cuchilla | 1.2 pulg 30 mm |
Radio de la punta | 52.6 pulg 1335 mm |
Tipo de interfaz | Acoplador S-50 Acoplador S-50 |
Iniciar sesión
¡Le damos la bienvenida! Inicie sesión para personalizar su experiencia de Cat.com
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Registrarse ahora
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
Se utiliza para aplicaciones de servicios públicos, apertura de zanjas, excavación general y relleno en diferentes tipos de suelo y hasta aplicaciones de servicio pesado.
Ancho | 37.4 pulg 950 mm |
Capacidad | 17.7 pie³ 500 L |
Peso | 879.6 lb 399 kg |
Grosor de la base de la cuchilla | 1.2 pulg 30 mm |
Radio de la punta | 52.6 pulg 1335 mm |
Tipo de interfaz | Acoplador S-50 Acoplador S-50 |