Descripción general
Cucharones de gran resistencia diseñados para obtener un máximo desempeño y valor en una gran variedad de aplicaciones.
Especificaciones principales
Cucharones de gran resistencia diseñados para obtener un máximo desempeño y valor en una gran variedad de aplicaciones.
Se muestran 1-6 de 4
| Ancho | 20 pulg 508 mm |
| Capacidad | 3.6 pie³ 101.9 L |
| Peso | 213.4 lb 96.8 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
| Radio de la punta | 30.9 pulg 786 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha