600 mm (24")

Cucharones de excavación Nordic 600 mm (24")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
23.6 pulg
600 mm
Capacidad
5.7 pie³
160 L
Peso
235.9 lb
107 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Su diseño permite alcanzar el máximo rendimiento cuando se combina con un acoplador rápido tipo S o un rotador inclinable.
Radio de punta corto y piso largo

Radio de punta corto y piso largo

Con altas fuerzas de desprendimiento y un rotador inclinable, aún puede obtener volúmenes aceptables de cucharón.
Tubo de par

Tubo de par

Aproveche esta opción para una solución de soporte de construcción baja, prácticamente sin compensación y alta resistencia a la flexión incluso durante trabajos de gran esfuerzo.
Placas laterales protegidas contra el desgaste

Placas laterales protegidas contra el desgaste

Las placas de desgaste laterales especialmente diseñadas ofrecen una resistencia óptima al desgaste en aplicaciones de servicio pesado.
Bandas de desgaste

Bandas de desgaste

Ofrecen una alta resistencia al desgaste incluso en los entornos de trabajo más exigentes.

Especificaciones del producto para 600 mm (24")

Ancho 23.6 pulg 600 mm
Capacidad 5.7 pie³ 160 L
Peso 235.9 lb 107 kg
Grosor de la base de la cuchilla 0.6 pulg 15 mm
Radio de la punta 30.9 pulg 785 mm
Tipo de interfaz Acoplador S-40 Acoplador S-40

Vea cómo 600 mm (24") se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  600 mm (24")

Ver más ofertas