Cucharón de servicio severo de 1.950 mm (77")

Cucharón de servicio severo de 1.950 mm (77") Servicio intensivo

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
77 pulg
1.950 mm
Capacidad
5,23 yd³
4 m³
Peso
10.152 lb
4.605 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Alto rendimiento

Alto rendimiento

  • La productividad aumenta al máximo cuando combina la máquina Cat con un cucharón Cat, cuyo diseño específico tiene como objetivo optimizar la fuerza de desprendimiento y la potencia de la máquina.
  • El perfil de revestimiento de doble radio mejora el flujo de material hacia el cucharón. El espacio libre del talón agregado asegura que la parte inferior del cucharón no se arrastre, lo que reduce los costos de mantenimiento.
  • El consumo de combustible alcanza el punto máximo durante la excavación. Los cucharones Cat están diseñados para cortar rápidamente a través del material, con el fin de mejorar la eficiencia de operación general de la máquina.
  • Cargue más material en menos tiempo. Las barras laterales y la forma del cucharón conservan más material en el cucharón en cada carga.
Fiabilidad y durabilidad

Fiabilidad y durabilidad

  • Cuente con la integridad estructural del cucharón por un largo plazo. La placa con bisagra integrada ayuda a distribuir mejor la fuerza que una placa con bisagra soldada.
  • Los cucharones Cat se fabrican con acero resistente a la abrasión de gran solidez, especialmente en los componentes de desgaste excesivo.
  • Proteja las áreas de alto desgaste más importantes del cucharón con Herramientas de Corte (GET, Ground Engaging Tools) Cat®. Los protectores de las barras laterales y las orejetas ayudan a preservar las piezas del cucharón que más atraviesan y entran en contacto con los materiales.
  • Reduzca los costos de mantenimiento mediante la selección de la herramienta de corte correcta para el cucharón y la combinación de aplicaciones.
  • Las puntas del cucharón se encuentran disponibles en una variedad de opciones para adaptarse a la aplicación específica. Ya sea que necesite dejar un suelo limpio y nivelado o excavar en materiales duros y abrasivos, tenemos una punta como solución.
Versatilidad y conveniencia con acopladores

Versatilidad y conveniencia con acopladores

  • Administrar múltiples cucharones y otros accesorios de una flota es más fácil con un sistema acoplador. Los acopladores permiten que las máquinas de tamaños similares compartan accesorios, los cuales se pueden cambiar en cuestión de segundos desde la seguridad de la cabina.
  • Los cucharones que se pueden acoplar con pasador directamente a la máquina también son compatibles con los acopladores con sujetapasador Cat®, excepto los cucharones Performance con sujetapasador. Los cucharones Performance con sujetapasador tienen un pasador empotrado que optimiza la fuerza de desprendimiento, lo que se traduce en tiempos de ciclo más rápidos del cucharón al utilizar un acoplador con sujetapasador Cat.
  • El acoplador con sujetapasador Cat también le ofrece al operador la capacidad de recoger un cucharón en posición inversa para limpiar su superficie y las esquinas cuadradas con facilidad.
  • Asegúrese de mantener la seguridad de los accesorios con señales audibles y visibles del pestillo secundario del acoplador, siempre en la línea de visión del operador.
  • Los acopladores con sujetapasador Cat son compatibles con las Excavadoras de Cadenas 311-352 y con todas las excavadoras de ruedas. También hay acopladores de ancho para zanjado disponibles.
  • Los accesorios compatibles con el sistema acoplador especializado CW emplean bisagras fijas de acoplador rápido. Los acopladores especializados CW cuentan con un sistema de traba tipo cuña para mantener la seguridad de los accesorios.
  • Hay acopladores especializados CW disponibles para todas las excavadoras de ruedas y cadenas.
Aumente la eficiencia y la productividad con las tecnologías Cat Connect integradas

Aumente la eficiencia y la productividad con las tecnologías Cat Connect integradas

  • Nunca vuelva a perder tiempo buscando cucharones. El seguimiento de activos Cat está disponible en determinados cucharones.
  • Haga seguimiento de toda la flota de accesorios y máquinas desde una sola fuente. Los cucharones con seguimiento de activos se pueden ver en VisionLink® junto al equipo suscrito en Product Link.
  • Mantenga la seguridad de los activos. Los cucharones con seguimiento de activos envían una alerta si salen de los límites del sitio de fácil configuración.
Servicio severo: solución para una excavación dinámica

Servicio severo: solución para una excavación dinámica

  • Mantenga una producción constante en aplicaciones agresivas con cucharones de servicio severo. Varían de 600 a 2.500 mm (24 a 98") de ancho, donde la vida útil de la punta oscila entre 200 y 400 horas.
  • Entre las aplicaciones principales de los cucharones de servicio severo se incluyen arena con alto contenido de sílice, basalto y granito bien triturado.
  • Las placas de desgaste en la parte inferior de los cucharones de servicio severo son hasta un 17-38 % más gruesas que las de los cucharones de servicio pesado.
  • Equilibre la potencia y la eficiencia con cucharones de potencia de servicio severo. Los cucharones de potencia rinden de forma óptima en aplicaciones donde la fuerza de desprendimiento y los tiempos de ciclo son fundamentales.
  • Excave con mayor profundidad en materiales tipo roca con un borde en "V". El borde en "V" permite excavar más a fondo en estos materiales voluminosos y los guía hacia el cucharón.
  • Puede acoplar con pasador cucharones de servicio severo directamente a la máquina o utilizarlos con un acoplador con sujetapasador Cat o un acoplador especializado CW.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio severo de 1.950 mm (77")

Ancho 77 pulg 1.950 mm
Capacidad 5,23 yd³ 4 m³
Peso 10.152 lb 4.605 kg
Interfaz Para su uso con Acoplador Especializado CW-70 Para su uso con Acoplador Especializado CW-70
Cantidad de adaptadores 4 4
Tamaño de adaptador Cat® Advansys™ 170 Cat® Advansys™ 170
Tipo de cuchilla Pala Pala

Vea cómo Cucharón de servicio severo de 1.950 mm (77") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de servicio severo

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Cucharón de servicio severo
Fotografías
Fotografías
Fotografías