Cucharón de servicio pesado de 1.650 mm (67"): 566-6626

Servicio pesado Cucharón de servicio pesado de 1.650 mm (67"): 566-6626

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
67 pulg
600 mm
Capacidad
2,48 yd³
1,9 m³
Peso
791 lb
359 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda manipular cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas. No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer los accesorios específicos disponibles en la región.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio pesado de 1.650 mm (67"): 566-6626

Ancho 67 pulg 600 mm
Capacidad 2,48 yd³ 1,9 m³
Peso 791 lb 359 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 5 5
Tamaño de adaptador J250 J250
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio pesado de 1.650 mm (67"): 566-6626 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón de servicio pesado

Cucharón de servicio pesado

Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón de servicio pesado de 1.650 mm (67"): 566-6626

Ver más ofertas