400 mm (16")

400 mm (16") Cucharones de zanjado Nordic

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
15.7 pulg
400 mm
Capacidad
7.8 pie³
220 L
Peso
383.6 lb
174 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Aplicación

Aplicación

Su diseño permite alcanzar el máximo rendimiento cuando se combina con un acoplador rápido tipo S o un rotador inclinable.
Placas laterales protegidas contra el desgaste

Placas laterales protegidas contra el desgaste

Las placas de desgaste laterales especialmente diseñadas ofrecen una resistencia óptima al desgaste en aplicaciones de servicio pesado.
Tubo de par

Tubo de par

Aproveche esta opción para una solución de soporte de construcción baja, prácticamente sin compensación y alta resistencia a la flexión incluso durante trabajos de gran esfuerzo.
Radio de punta corto y piso largo

Radio de punta corto y piso largo

Con altas fuerzas de desprendimiento y un rotador inclinable, aún puede obtener volúmenes aceptables de cucharón.

Especificaciones del producto para 400 mm (16")

Ancho 15.7 pulg 400 mm
Capacidad 7.8 pie³ 220 L
Peso 383.6 lb 174 kg
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Radio de la punta 52.3 pulg 1329 mm
Tipo de interfaz Acoplador S-50 Acoplador S-50

Vea cómo 400 mm (16") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha