Descripción general
Con su diseño mejorado se logra una fuerza máxima de excavación y volumen para aplicaciones de servicio pesado.
Especificaciones principales
Con su diseño mejorado se logra una fuerza máxima de excavación y volumen para aplicaciones de servicio pesado.
Se muestran 1-6 de 4
| Ancho | 18 pulg 457 mm |
| Capacidad | 4.4 pie³ 124.6 L |
| Peso | 226.4 lb 102.7 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
| Radio de la punta | 33.5 pulg 850.6 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha