Descripción general
Es ideal para aplicaciones de apertura de zanjas, pero también es adecuado para excavación general y relleno en todo tipo de suelo, y para aplicaciones de servicio pesado.
Especificaciones principales
Es ideal para aplicaciones de apertura de zanjas, pero también es adecuado para excavación general y relleno en todo tipo de suelo, y para aplicaciones de servicio pesado.
Se muestran 1-6 de 4
| Ancho | 12.6 pulg 320 mm |
| Capacidad | 2.8 pie³ 80 L |
| Peso | 169.8 lb 77 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
| Radio de la punta | 30.2 pulg 767 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador S-40 Acoplador S-40 |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha