1.200 mm (47")

Cucharones de nivelación Nordic 1.200 mm (47")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
47 pulg
1200 mm
Capacidad
7.4 pie³
210 L
Peso
383.6 lb
174 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Su diseño permite alcanzar el máximo rendimiento cuando se combina con un rotador inclinable equipado con un acoplador de tipo S o sujetapasador.
Placas laterales protegidas contra el desgaste

Placas laterales protegidas contra el desgaste

Las placas de desgaste laterales especialmente diseñadas ofrecen una resistencia óptima al desgaste en aplicaciones de servicio pesado.
Tubo de torsión

Tubo de torsión

Aproveche esta opción para una solución de soporte de construcción baja, prácticamente sin compensación y alta resistencia a la flexión incluso durante trabajos de gran esfuerzo.
Placas laterales cónicas o ahusadas

Placas laterales cónicas o ahusadas

Esta forma especial permite llenar y vaciar fácilmente el cucharón. Además, permite rotar en el interior de las zanjas cuando se usa con un rotador inclinable.
Radio de punta corto y piso largo

Radio de punta corto y piso largo

Con altas fuerzas de desprendimiento y un rotador inclinable, aún puede obtener volúmenes aceptables de cucharón.

Especificaciones del producto para 1.200 mm (47")

Ancho 47 pulg 1200 mm
Capacidad 7.4 pie³ 210 L
Peso 383.6 lb 174 kg
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 26.9 pulg 682 mm
Tipo de interfaz Acoplador con sujetapasador y pasador Acoplador con sujetapasador y pasador

Vea cómo 1.200 mm (47") se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  1.200 mm (47")

Ver más ofertas