| Ancho | 36.2 pulg 920 mm |
| Capacidad | 17.7 pie³ 500 L |
| Peso | 826.7 lb 375 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1.2 pulg 30 mm |
| Radio de la punta | 44.4 pulg 1129 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador S-45 Acoplador S-45 |
Especificaciones principales
Se utiliza para aplicaciones de servicios públicos, apertura de zanjas, excavación general y relleno en diferentes tipos de suelo y hasta aplicaciones de servicio pesado.
| Ancho | 36.2 pulg 920 mm |
| Capacidad | 17.7 pie³ 500 L |
| Peso | 826.7 lb 375 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1.2 pulg 30 mm |
| Radio de la punta | 44.4 pulg 1129 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador S-45 Acoplador S-45 |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha