| Ancho | 11.8 pulg 300 mm |
| Capacidad | 1.9 pie³ 55 L |
| Peso | 121.3 lb 55 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.5 pulg 12 mm |
| Radio de la punta | 27.1 pulg 689 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador S-40 Acoplador S-40 |
Especificaciones principales
Es ideal para aplicaciones de apertura de zanjas, pero también es adecuado para excavación general y relleno en todo tipo de suelo, y para aplicaciones de servicio pesado.
| Ancho | 11.8 pulg 300 mm |
| Capacidad | 1.9 pie³ 55 L |
| Peso | 121.3 lb 55 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.5 pulg 12 mm |
| Radio de la punta | 27.1 pulg 689 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador S-40 Acoplador S-40 |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha