830 mm (33")

Cucharones de excavación Nordic 830 mm (33")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
32.7 pulg
830 mm
Capacidad
14.1 pie³
400 L
Peso
643.7 lb
292 kg

Descripción general

Se utiliza para aplicaciones de servicios públicos, apertura de zanjas, excavación general y relleno en diferentes tipos de suelo y hasta aplicaciones de servicio pesado.

Especificaciones del producto para 830 mm (33")

Ancho 32.7 pulg 830 mm
Capacidad 14.1 pie³ 400 L
Peso 643.7 lb 292 kg
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Radio de la punta 45.2 pulg 1147 mm
Tipo de interfaz Acoplador S-50 Acoplador S-50

Vea cómo 830 mm (33") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  830 mm (33")

Ver más ofertas