Cucharón de servicio extremo de 1.550 mm (61"): 518-9340

Servicio extremo Cucharón de servicio extremo de 1.550 mm (61"): 518-9340

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
61 pulg
1550 mm
Capacidad
3.41 yd³
2.61 m³
Peso
6530 lb
2962 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio extremo de 1.550 mm (61"): 518-9340

Ancho 61 pulg 1550 mm
Capacidad 3.41 yd³ 2.61 m³
Peso 6530 lb 2962 kg
Interfaz Para su uso con Acoplador Especializado CW-55 Para su uso con Acoplador Especializado CW-55
Cantidad de adaptadores 4 4
Tamaño de adaptador Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Tipo de cuchilla Pala Pala

Vea cómo Cucharón de servicio extremo de 1.550 mm (61"): 518-9340 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón de servicio extremo

Cucharón de servicio extremo

Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón de servicio extremo de 1.550 mm (61"): 518-9340

Ver más ofertas