Cucharón de servicio extremo de 2.550 mm (100")

Cucharón de servicio extremo de 2.550 mm (100"): 588-1490 Servicio extremo

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
100 pulg
2.550 mm
Capacidad
7,85 yd³
6,00 m³
Peso
18.303 lb
8.302 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Alto rendimiento

Alto rendimiento

  • La productividad aumenta al máximo cuando combina la máquina Cat con un cucharón Cat, cuyo diseño específico tiene como objetivo optimizar la fuerza de desprendimiento y la potencia de la máquina.
  • El perfil de revestimiento de doble radio mejora el flujo de material hacia el cucharón. El espacio libre adicional del talón asegura que la parte inferior del cucharón no se arrastre, lo que reduce los costos de mantenimiento.
  • El consumo de combustible alcanza el punto máximo durante la excavación. Los cucharones Cat están diseñados para cortar rápidamente a través del material, con el fin de mejorar la eficiencia operativa general de la máquina.
  • Cargue más material en menos tiempo. Las barras laterales y la forma del cucharón conservan más material en el cucharón en cada carga.
Fiabilidad y durabilidad

Fiabilidad y durabilidad

  • Cuente con la integridad estructural del cucharón durante un largo tiempo. La placa con bisagras integradas permite distribuir mejor la fuerza que la placa con bisagras soldadas.
  • Los cucharones Cat están fabricados con acero altamente fuerte y resistente a la abrasión, especialmente en áreas de desgaste excesivo.
  • Proteja las áreas de desgaste alto del cucharón que más entran en contacto con los materiales mediante las herramientas de corte (GET, Ground Engaging Tools) Cat.
  • Obtenga una mayor producción en aplicaciones exigentes, mayor penetración en pilas y tiempos de ciclo más rápidos con las GET Cat® Advansys™.
  • Instale y retire puntas más rápido que nunca con el sistema GET sin martillo Advansys.
  • Garantice un ajuste seguro para puntas y adaptadores, usando solo herramientas manuales básicas, con la retención CapSure.
  • Reduzca los costos de mantenimiento seleccionando la GET adecuada para el cucharón y la aplicación. Las puntas del cucharón están disponibles en una variedad de opciones que se adaptan a sus necesidades específicas de aplicación.
Versatilidad y conveniencia con acopladores

Versatilidad y conveniencia con acopladores

  • Gestionar múltiples cucharones y otros accesorios de una flota es más fácil con un sistema acoplador. Los acopladores permiten que las máquinas de tamaños similares compartan accesorios, los cuales se pueden cambiar en cuestión de segundos desde la seguridad de la cabina.
  • Los cucharones que se pueden acoplar con pasadores directamente a la máquina también son compatibles con los acopladores con sujetapasador Cat®, excepto los cucharones de rendimiento con sujetapasador. Los cucharones de rendimiento con sujetapasador tienen un pasador empotrado que optimiza la fuerza de desprendimiento, lo que se traduce en tiempos de ciclo más rápidos del cucharón al utilizar un acoplador con sujetapasador Cat.
  • El acoplador con sujetapasador Cat también le ofrece al operador la capacidad de recoger un cucharón en posición inversa para limpiar su superficie y las esquinas cuadradas con facilidad.
  • Asegúrese de mantener la seguridad de los accesorios con señales audibles y visibles del pestillo secundario del acoplador, siempre en la línea de visión del operador.
  • Los acopladores con sujetapasador Cat son compatibles con las Excavadoras de Cadenas 311-352 y con todas las excavadoras de ruedas. También hay acopladores de ancho para zanjado disponibles.
  • Los accesorios compatibles con el sistema acoplador especializado CW emplean bisagras fijas de acoplador rápido. Los acopladores especializados CW cuentan con un sistema de traba tipo cuña para mantener la seguridad de los accesorios.
  • Hay acopladores especializados CW disponibles para todas las excavadoras de ruedas y cadenas.
Aumente la eficiencia y la productividad con las tecnologías Cat Connect integradas

Aumente la eficiencia y la productividad con las tecnologías Cat Connect integradas

  • Nunca más vuelva a perder tiempo buscando cucharones. La función de seguimiento de activos de Cat está disponible en cucharones seleccionados.
  • Haga un seguimiento de toda su flota de accesorios y máquinas desde un solo lugar. Los cucharones con seguimiento de activos se pueden ver en VisionLink® junto al equipo suscrito en Product Link™.
  • Mantenga la seguridad de los activos. Los cucharones con seguimiento de activos envían una alerta si salen de los límites del sitio fáciles de configurar.
Servicio extremo: nuestro cucharón más resistente para sus trabajos más exigentes

Servicio extremo: nuestro cucharón más resistente para sus trabajos más exigentes

  • Las aplicaciones de excavación extrema necesitan una protección total para su cucharón. Con la mayoría de las GET en las áreas de más alto contacto, los cucharones de servicio extremo son la solución adecuada para ayudarlo a extraer los materiales más exigentes y pesados en casos en que la vida útil de la punta es menor o igual a 200 horas.
  • Los cucharones de servicio extremo son productivos en las aplicaciones de excavación y carga más agresivas. Los materiales como el mineral de hierro, la escoria triturada, la cuarcita, el granito y otras condiciones de alta abrasión son excelentes usos primarios para los cucharones de servicio extremo.
  • Las placas de desgaste del lado superior, que solo están disponibles en cucharones de servicio extremo, permiten que los lados de su cucharón tengan una mayor cobertura ante materiales abrasivos.
  • Excave más profundo en materiales tipo roca con un borde de pala. El borde de pala ayuda a excavar más en estos materiales pesados y los guía hacia el interior del cucharón.
  • Mejore el rendimiento del cucharón de servicio extremo con la GET Cat® Advansys™. Los cucharones de servicio extremo son compatibles con tamaños de Cat Advansys de 110 a 200. Esta GET sin martillo disminuye hasta en un 75 % el tiempo de mantenimiento debido a los cambios de punta.
  • Puede acoplar cucharones de servicio extremo directamente a la máquina con pasadores o utilizarlos con un acoplador con sujetapasador Cat o un acoplador especializado CW.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio extremo de 2.550 mm (100"): 588-1490

Ancho 100 pulg 2.550 mm
Capacidad 7,85 yd³ 6,00 m³
Peso 18.303 lb 8.302 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 4 4
Tamaño de adaptador Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
Tipo de cuchilla Pala Pala

Vea cómo Cucharón de servicio extremo de 2.550 mm (100"): 588-1490 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón de servicio extremo

Cucharón de servicio extremo