| Ancho | 51.2 pulg 1300 mm |
| Capacidad | 14.1 pie³ 400 L |
| Peso | 637.1 lb 289 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
| Radio de la punta | 34.6 pulg 879 mm |
| Tipo de interfaz | Sujetapasador Sujetapasador |
Especificaciones principales
Es ideal para aplicaciones de nivelación, pero también es adecuado para excavación general, carga y relleno en todo tipo de suelo, y para aplicaciones de servicio pesado.
| Ancho | 51.2 pulg 1300 mm |
| Capacidad | 14.1 pie³ 400 L |
| Peso | 637.1 lb 289 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
| Radio de la punta | 34.6 pulg 879 mm |
| Tipo de interfaz | Sujetapasador Sujetapasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha