Descripción general
Es ideal para aplicaciones de nivelación, pero también es adecuado para excavación general, carga y relleno en todo tipo de suelo, y para aplicaciones de servicio pesado.
Especificaciones principales
Es ideal para aplicaciones de nivelación, pero también es adecuado para excavación general, carga y relleno en todo tipo de suelo, y para aplicaciones de servicio pesado.
Se muestran 1-6 de 5
| Ancho | 43 pulg 1100 mm |
| Capacidad | 5.3 pie³ 150 L |
| Peso | 253.5 lb 115 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.6 pulg 15 mm |
| Radio de la punta | 21.1 pulg 536 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador S-40 Acoplador S-40 |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha