Descripción general
Es ideal para aplicaciones de nivelación, pero también es adecuado para excavación general, carga y relleno en todo tipo de suelo, y para aplicaciones de servicio pesado.
Especificaciones principales
Es ideal para aplicaciones de nivelación, pero también es adecuado para excavación general, carga y relleno en todo tipo de suelo, y para aplicaciones de servicio pesado.
Se muestran 1-6 de 5
| Ancho | 59 pulg 1500 mm |
| Capacidad | 17.7 pie³ 500 L |
| Peso | 828.9 lb 376 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Radio de la punta | 38.6 pulg 981 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador S-45 Acoplador S-45 |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha