Cucharón de servicio severo de 1.600 mm (64")

Servicio intensivo Cucharón de servicio severo de 1.600 mm (64")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
64 pulg
1.600 mm
Capacidad
3,79 yd³
2,9 m³
Peso
7.303 lb
3.313 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio severo de 1.600 mm (64")

Ancho 64 pulg 1.600 mm
Capacidad 3,79 yd³ 2,9 m³
Peso 7.303 lb 3.313 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 4 4
Tamaño de adaptador Cat® Advansys™ 150 Cat® Advansys™ 150
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio severo de 1.600 mm (64") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de servicio severo

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Cucharón de servicio severo
Fotografías
Fotografías
Fotografías

Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón de servicio severo de 1.600 mm (64")

Ver más ofertas