Cucharón de servicio severo de 1.650 mm (66")

Servicio intensivo Cucharón de servicio severo de 1.650 mm (66")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
66 pulg
1.650 mm
Capacidad
3,15 yd³
2,41 m³
Peso
4.844 lb
2.197 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio severo de 1.650 mm (66")

Ancho 66 pulg 1.650 mm
Capacidad 3,15 yd³ 2,41 m³
Peso 4.844 lb 2.197 kg
Interfaz Para su uso con Acoplador Especializado CW-45 Para su uso con Acoplador Especializado CW-45
Cantidad de adaptadores 5 5
Tamaño de adaptador Cat® Advansys™ 110 Cat® Advansys™ 110
Tipo de cuchilla Pala Pala

Vea cómo Cucharón de servicio severo de 1.650 mm (66") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón de servicio severo

Fotografías

Cucharón de servicio severo
Fotografías

Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón de servicio severo de 1.650 mm (66")

Ver más ofertas