762 mm (30")

762 mm (30") Cucharones de capacidad de servicio pesado: miniexcavadora

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
30 pulg
762 mm
Capacidad
8.5 pie³
240.69 L
Peso
321.9 lb
146 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Cat

Aplicación

Son especialmente adecuados para mover grandes cantidades de material, como por ejemplo, durante aplicaciones de carga de camiones, y se pueden utilizar para mover mayores volúmenes de material que con los cucharones de servicio pesado.
Cat

Diseño del cucharón

El diseño de recubrimiento posterior mejora la capacidad de carga y la producción del cucharón.
Cat

Llenado del cucharón superior

Gracias al ángulo óptimo del recubrimiento y la falta de esquinas afiladas, estos cucharones ofrecen un llenado superior y reducen la acumulación de material
Cat

Paredes laterales ahusadas del cucharón

La forma del cucharón mejorada permite que el material fluya más fácilmente. Las paredes laterales ahusadas del cucharón permiten descargar fácilmente el material pegajoso.

Especificaciones del producto para 762 mm (30")

Ancho 30 pulg 762 mm
Capacidad 8.5 pie³ 240.69 L
Peso 321.9 lb 146 kg
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 33.5 pulg 850.59 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 762 mm (30") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha