Cucharón de servicio severo de 750 mm (30"): 552-8171

Cucharón de servicio severo de 750 mm (30"): 552-8171 Servicio intensivo

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
30 pulg
750 mm
Capacidad
0.64 yd³
0.49 m³
Peso
1195 lb
542 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Alto rendimiento

Alto rendimiento

  • La productividad aumenta al máximo cuando combina la máquina Cat con un cucharón Cat, cuyo diseño específico tiene como objetivo optimizar la fuerza de desprendimiento y la potencia de la máquina.
  • El perfil de revestimiento de doble radio mejora el flujo de material hacia el cucharón. El espacio libre del talón agregado asegura que la parte inferior del cucharón no se arrastre, lo que reduce los costos de mantenimiento.
  • El consumo de combustible alcanza el punto máximo durante la excavación. Los cucharones Cat están diseñados para cortar rápidamente a través del material, con el fin de mejorar la eficiencia operativa general de la máquina.
  • Cargue más material en menos tiempo. Las barras laterales y la forma del cucharón conservan más material en el cucharón en cada carga.
Fiabilidad y durabilidad

Fiabilidad y durabilidad

  • Cuente con la integridad estructural del cucharón durante un largo tiempo. La placa con bisagras integrada permite distribuir mejor la fuerza que la placa con bisagras soldada.
  • Los cucharones Cat están fabricados con acero altamente fuerte y resistente a la abrasión, especialmente en áreas de desgaste.
  • Proteja las áreas de gran desgaste del cucharón contra el contacto con materiales con las herramientas de corte (GET, Ground Engaging Tools).
  • Logre una mayor producción en aplicaciones exigentes, una penetración más fácil en las pilas y tiempos de ciclo más rápidos con las GET de Cat® Advansys™.
  • Instale y quite las puntas más rápido que nunca con el sistema de GET sin martillo de Advansys.
  • Asegúrese de que las puntas y los adaptadores encajen bien usando solo herramientas manuales básicas con la retención CapSure.
  • Reduzca los costos de mantenimiento seleccionando la GET adecuada para el cucharón y la aplicación. Las puntas del cucharón están disponibles en una variedad de opciones que se adaptan a las necesidades específicas de la aplicación.
Versatilidad y conveniencia con acopladores

Versatilidad y conveniencia con acopladores

  • Administrar múltiples cucharones y otros accesorios de una flota es más fácil con un sistema acoplador. Los acopladores permiten que las máquinas de tamaños similares compartan accesorios, los cuales se pueden cambiar en cuestión de segundos desde la seguridad de la cabina.
  • Los cucharones que se pueden acoplar con pasador directamente a la máquina también son compatibles con los acopladores con sujetapasador Cat®, excepto los cucharones Performance con sujetapasador. Los cucharones Performance con sujetapasador tienen un pasador empotrado que optimiza la fuerza de desprendimiento, lo que se traduce en tiempos de ciclo más rápidos del cucharón al utilizar un acoplador con sujetapasador Cat.
  • El acoplador con sujetapasador Cat también le ofrece al operador la capacidad de recoger un cucharón en posición inversa para limpiar su superficie y las esquinas cuadradas con facilidad.
  • Asegúrese de mantener la seguridad de los accesorios con señales audibles y visibles del pestillo secundario del acoplador, siempre en la línea de visión del operador.
  • Los acopladores con sujetapasador Cat son compatibles con las Excavadoras de Cadenas 311-352 y con todas las excavadoras de ruedas. También hay acopladores de ancho para zanjado disponibles.
  • Los accesorios compatibles con el sistema acoplador especializado CW emplean bisagras fijas de acoplador rápido. Los acopladores especializados CW cuentan con un sistema de traba tipo cuña para mantener la seguridad de los accesorios.
  • Hay acopladores especializados CW disponibles para todas las excavadoras de ruedas y cadenas.
Aumente la eficiencia y la productividad con las tecnologías Cat Connect integradas

Aumente la eficiencia y la productividad con las tecnologías Cat Connect integradas

  • Nunca vuelva a perder tiempo buscando cucharones. La función de seguimiento de activos de Cat está disponible solo en algunos cucharones.
  • Haga un seguimiento de toda su flota de accesorios y máquinas desde un solo lugar. Los cucharones con seguimiento de activos se pueden ver en VisionLink® junto al equipo suscrito en Product Link™.
  • Mantenga la seguridad de los activos. Los cucharones con seguimiento de activos envían una alerta si salen de los límites del sitio fáciles de configurar.
Cat

Servicio severo: solución para una excavación dinámica

  • Mantenga una producción constante en aplicaciones agresivas con los cucharones de servicio severo. Varían de 600 a 2.500 mm (24 a 98") de ancho, y la vida útil de la punta oscila entre 200 y 400 horas.
  • Entre las aplicaciones principales de los cucharones de servicio severo, se incluyen arena con alto contenido de sílice, basalto y granito bien triturado.
  • Las placas de desgaste en la parte inferior de los cucharones de servicio severo son hasta un 17-38 % más gruesas que las de los cucharones de servicio pesado.
  • Equilibre la potencia y la eficiencia con cucharones de potencia de servicio severo. Los cucharones de potencia rinden mejor en aplicaciones donde la fuerza de desprendimiento y los tiempos de ciclo son fundamentales.
  • Excave con mayor profundidad en materiales tipo roca con un borde en "V". El borde en "V" permite excavar más a fondo en estos materiales voluminosos y los guía hacia el cucharón.
  • Puede acoplar con pasador cucharones de servicio severo directamente a la máquina o utilizarlos con un acoplador con sujetapasador Cat o un acoplador especializado CW.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio severo de 750 mm (30"): 552-8171

Ancho 30 pulg 750 mm
Capacidad 0.64 yd³ 0.49 m³
Peso 1195 lb 542 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 4 4
Tamaño de adaptador Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio severo de 750 mm (30"): 552-8171 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón de servicio severo

Carga de un camión articulado por 374F con un cucharón de servicio severo

Carga de una roca por 390F con un cucharón de servicio severo a un camión

Carga de una roca por una Excavadora Grande 336 con un cucharón de servicio severo a un camión

Cucharón de servicio severo
Carga de un camión articulado por 374F con un cucharón de servicio severo
Carga de una roca por 390F con un cucharón de servicio severo a un camión
Carga de una roca por una Excavadora Grande 336 con un cucharón de servicio severo a un camión