Descripción general
Se utiliza para la limpieza de acequias, la creación de pendientes, la nivelación y otros trabajos de acabado.
Especificaciones principales
Se utiliza para la limpieza de acequias, la creación de pendientes, la nivelación y otros trabajos de acabado.
Se muestran 1-6 de 4
| Ancho | 51.2 pulg 1300 mm |
| Capacidad | 6.5 pie³ 184.1 L |
| Peso | 253.5 lb 115 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
| Radio de la punta | 20.9 pulg 530 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha