1.300 mm (51")

1.300 mm (51") Cucharones de nivelación Nordic

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
51 pulg
1300 mm
Capacidad
8.8 pie³
250 L
Peso
379.2 lb
172 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Su diseño permite alcanzar el máximo rendimiento cuando se combina con un rotador inclinable equipado con un acoplador de tipo S o sujetapasador.
Placas laterales protegidas contra el desgaste

Placas laterales protegidas contra el desgaste

Las placas de desgaste laterales especialmente diseñadas ofrecen una resistencia óptima al desgaste en aplicaciones de servicio pesado.
Tubo de torsión

Tubo de torsión

Aproveche esta opción para una solución de soporte de construcción baja, prácticamente sin compensación y alta resistencia a la flexión incluso durante trabajos de gran esfuerzo.
Placas laterales cónicas o ahusadas

Placas laterales cónicas o ahusadas

Esta forma especial permite llenar y vaciar fácilmente el cucharón. Además, permite rotar en el interior de las zanjas cuando se usa con un rotador inclinable.
Radio de punta corto y piso largo

Radio de punta corto y piso largo

Con altas fuerzas de desprendimiento y un rotador inclinable, aún puede obtener volúmenes aceptables de cucharón.

Especificaciones del producto para 1.300 mm (51")

Ancho 51 pulg 1300 mm
Capacidad 8.8 pie³ 250 L
Peso 379.2 lb 172 kg
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 30.9 pulg 786 mm
Tipo de interfaz Acoplador S-40 Acoplador S-40

Vea cómo 1.300 mm (51") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha