914 mm (36")

Cucharones de servicio pesado: miniexcavadora 914 mm (36")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
36 pulg
914 mm
Capacidad
7.6 yd³
215.19 m³
Peso
324.7 lb
147.3 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Cat

Aplicación

Los cucharones de servicio pesado Cat® son una buena alternativa para suelos semirrocosos o cuando es necesario romper y retirar material duro del banco. Además, son ideales para la apertura de zanjas para servicios públicos, la excavación de zapatas, el relleno y la excavación general en aplicaciones de construcción, paisajismo y servicios públicos.
Cat

Diseño del cucharón

El diseño de recubrimiento posterior mejora la capacidad de carga y la producción del cucharón.
Cat

Llenado del cucharón superior

Gracias al ángulo óptimo del recubrimiento y la falta de esquinas afiladas, estos cucharones ofrecen un llenado superior y reducen la acumulación de material
Cat

Forma del cucharón

La forma del cucharón mejorada permite que el material fluya más fácilmente. Las paredes laterales ahusadas del cucharón permiten descargar fácilmente el material pegajoso.

Especificaciones del producto para 914 mm (36")

Ancho 36 pulg 914 mm
Capacidad 7.6 yd³ 215.19 m³
Peso 324.7 lb 147.3 kg
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 30.9 pulg 786 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 914 mm (36") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  914 mm (36")

Ver más ofertas