320 mm (12")

320 mm (12") Cucharones de zanjado Nordic

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
12.6 pulg
320 mm
Capacidad
4.2 pie³
120 L
Peso
213.8 lb
97 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Aplicación

Aplicación

Su diseño permite alcanzar el máximo rendimiento cuando se combina con un acoplador rápido tipo S o un rotador inclinable.
Placas laterales protegidas contra el desgaste

Placas laterales protegidas contra el desgaste

Las placas de desgaste laterales especialmente diseñadas ofrecen una resistencia óptima al desgaste en aplicaciones de servicio pesado.
Tubo de par

Tubo de par

Aproveche esta opción para una solución de soporte de construcción baja, prácticamente sin compensación y alta resistencia a la flexión incluso durante trabajos de gran esfuerzo.
Radio de punta corto y piso largo

Radio de punta corto y piso largo

Con altas fuerzas de desprendimiento y un rotador inclinable, aún puede obtener volúmenes aceptables de cucharón.

Especificaciones del producto para 320 mm (12")

Ancho 12.6 pulg 320 mm
Capacidad 4.2 pie³ 120 L
Peso 213.8 lb 97 kg
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 43.8 pulg 1113 mm
Tipo de interfaz Acoplador S-40 Acoplador S-40

Vea cómo 320 mm (12") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha