800 mm (31")

800 mm (31") Cucharones de excavación Nordic

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
31.5 pulg
800 mm
Capacidad
9.9 pie³
280 L
Peso
460.8 lb
209 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Su diseño permite alcanzar el máximo rendimiento cuando se combina con un acoplador rápido tipo S o un rotador inclinable.
Radio de punta corto y piso largo

Radio de punta corto y piso largo

Con altas fuerzas de desprendimiento y un rotador inclinable, aún puede obtener volúmenes aceptables de cucharón.
Tubo de par

Tubo de par

Aproveche esta opción para una solución de soporte de construcción baja, prácticamente sin compensación y alta resistencia a la flexión incluso durante trabajos de gran esfuerzo.
Placas laterales protegidas contra el desgaste

Placas laterales protegidas contra el desgaste

Las placas de desgaste laterales especialmente diseñadas ofrecen una resistencia óptima al desgaste en aplicaciones de servicio pesado.
Bandas de desgaste

Bandas de desgaste

Ofrecen una alta resistencia al desgaste incluso en los entornos de trabajo más exigentes.

Especificaciones del producto para 800 mm (31")

Ancho 31.5 pulg 800 mm
Capacidad 9.9 pie³ 280 L
Peso 460.8 lb 209 kg
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Radio de la punta 43.4 pulg 1103 mm
Tipo de interfaz Acoplador S-40 Acoplador S-40

Vea cómo 800 mm (31") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha