Cucharón de servicio extremo de 2.550 mm (100")

Servicio extremo Cucharón de servicio extremo de 2.550 mm (100"): 588-1489

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
100 pulg
2.550 mm
Capacidad
7,85 yd³
6,00 m³
Peso
18.303 lb
8.302 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda manipular cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio extremo de 2.550 mm (100"): 588-1489

Ancho 100 pulg 2.550 mm
Capacidad 7,85 yd³ 6,00 m³
Peso 18.303 lb 8.302 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 4 4
Tamaño de adaptador Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
Tipo de cuchilla Pala Pala

Vea cómo Cucharón de servicio extremo de 2.550 mm (100"): 588-1489 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón de servicio extremo

Cucharón de servicio extremo

Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón de servicio extremo de 2.550 mm (100"): 588-1489

Ver más ofertas