720 mm (28")

Cucharones de excavación Nordic 720 mm (28")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
28.3 pulg
720 mm
Capacidad
9.9 pie³
280 L
Peso
405.7 lb
184 kg

Descripción general

Se utiliza para aplicaciones de servicios públicos, apertura de zanjas, excavación general y relleno en diferentes tipos de suelo y hasta aplicaciones de servicio pesado.

Especificaciones del producto para 720 mm (28")

Ancho 28.3 pulg 720 mm
Capacidad 9.9 pie³ 280 L
Peso 405.7 lb 184 kg
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 41.3 pulg 1049 mm
Tipo de interfaz Acoplador S-40 Acoplador S-40

Vea cómo 720 mm (28") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  720 mm (28")

Ver más ofertas