Toma en estudio
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Fotografías (7)

920 mm (36") Cucharones de excavación Nordic

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
36.2 pulg
920 mm
Capacidad
17.7 pie³
500 L
Peso
842.2 lb
382 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Su diseño permite alcanzar el máximo rendimiento cuando se combina con un acoplador rápido tipo S o un rotador inclinable.
Radio de punta corto y piso largo

Radio de punta corto y piso largo

Con altas fuerzas de desprendimiento y un rotador inclinable, aún puede obtener volúmenes aceptables de cucharón.
Tubo de par

Tubo de par

Aproveche esta opción para una solución de soporte de construcción baja, prácticamente sin compensación y alta resistencia a la flexión incluso durante trabajos de gran esfuerzo.
Placas laterales protegidas contra el desgaste

Placas laterales protegidas contra el desgaste

Las placas de desgaste laterales especialmente diseñadas ofrecen una resistencia óptima al desgaste en aplicaciones de servicio pesado.
Bandas de desgaste

Bandas de desgaste

Ofrecen una alta resistencia al desgaste incluso en los entornos de trabajo más exigentes.

Especificaciones del producto para 920 mm (36")

Ancho 36.2 pulg 920 mm
Capacidad 17.7 pie³ 500 L
Peso 842.2 lb 382 kg
Grosor de la base de la cuchilla 1.2 pulg 30 mm
Radio de la punta 49.6 pulg 1260 mm
Tipo de interfaz Acoplador S-50 Acoplador S-50

Vea cómo 920 mm (36") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Explorar las ofertas vigentes para  920 mm (36")

Ver más ofertas