1.200 mm (47")

1.200 mm (47") Cucharones para limpieza de acequias: miniexcavadora

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
47.2 pulg
1200 mm
Capacidad
4.8 pie³
135.9 L
Peso
222.4 lb
100.9 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Aplicación

Aplicación

Este cucharón versátil puede usarse en aplicaciones como la limpieza de zanjas anchas, la carga de material, la nivelación, la terminación de pendientes y más.
Diseño del cucharón

Diseño del cucharón

El diseño de recubrimiento posterior mejora la carga y la producción del cucharón.
Llenado del cucharón superior

Llenado del cucharón superior

Gracias al ángulo óptimo del recubrimiento y la falta de esquinas afiladas, estos cucharones ofrecen un llenado superior y reducen la acumulación de material
Forma del cucharón

Forma del cucharón

La forma del cucharón mejorada permite que el material fluya más fácilmente. Las paredes laterales ahusadas del cucharón permiten descargar fácilmente el material pegajoso.

Especificaciones del producto para 1.200 mm (47")

Ancho 47.2 pulg 1200 mm
Capacidad 4.8 pie³ 135.9 L
Peso 222.4 lb 100.9 kg
Grosor de la base de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Radio de la punta 20.1 pulg 510 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 1.200 mm (47") se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  1.200 mm (47")

Ver más ofertas